น้ำหนักและขนาดของ UPS
| พิกัด UPS | น้ำหนัก กก. (ปอนด์) | ความสูง มม. (นิ้ว) | กว้าง มม. (นิ้ว) | ลึก มม. (นิ้ว) |
|---|---|---|---|---|
| UPS ขนาด 20 kW 400 V ที่มีสตริงแบตเตอรี่ 3 ชุด* | 650 (1433) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| UPS ขนาด 30-50 kW 400 V ที่มีสตริงแบตเตอรี่ 3 ชุด* | 680 (1500) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| UPS ขนาด 60 kW 400 V ที่มีสตริงแบตเตอรี่ 3 ชุด | 665 (1466) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| UPS ขนาด 80-100 kW 400 V ที่มีสตริงแบตเตอรี่ 3 ชุด |
680 (1500) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| UPS ขนาด 20 kW 480 V ที่มีสตริงแบตเตอรี่ 3 ชุด* |
650 (1433) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| UPS ขนาด 30-50 kW 480 V ที่มีสตริงแบตเตอรี่ 3 ชุด* |
680 (1500) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| UPS ขนาด 60 kW 480 V ที่มีสตริงแบตเตอรี่ 3 ชุด |
665 (1466) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| UPS ขนาด 80-100 kW 480 V ที่มีสตริงแบตเตอรี่ 3 ชุด |
680 (1500) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| UPS ขนาด 10 kW 208 V ที่มีสตริงแบตเตอรี่ 3 ชุด* |
650 (1433) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| UPS ขนาด 15-25 kW 208 V ที่มีสตริงแบตเตอรี่ 3 ชุด* |
680 (1500) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| UPS ขนาด 30 kW 208 V ที่มีสตริงแบตเตอรี่ 3 ชุด |
665 (1466) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| UPS ขนาด 40-50 kW 208 V ที่มีสตริงแบตเตอรี่ 3 ชุด |
680 (1500) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |