Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları
DUYURU |
---|
ekipman hasarı tehlikesi
Yalnızca UL onaylı sıkıştırma kablo pabuçları kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
Bakır — Tek Delikli Kablo Pabuçları
Kablo boyutu | Cıvata boyutu | Kablo pabucu türü | Sıkma aracı | Kalıp |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | Yok | Yok |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Kırmızı P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Mavi P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gri P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gri P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Kahverengi P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Yeşil P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pembe P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720–2 Siyah P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Turuncu P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Mor P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Sarı P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 Beyaz P66 |
Bakır — İki Delikli Kablo Pabuçları
Kablo boyutu | Cıvata boyutu | Kablo pabucu türü | Sıkma aracı | Kalıp |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Mavi P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gri P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Kahverengi P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Yeşil P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Pembe P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Siyah P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920–3/0 Turuncu P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920–4/0 Mor P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Sarı P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 Beyaz P66 |