UPS Ağırlıkları ve Boyutları
UPS güçleri | Ağırlık kg (lbs) (lbs) | Yükseklik mm (inç) | Genişlik mm (inç) | Derinlik mm (inç) |
---|---|---|---|---|
Üç akü dizili 20 kW UPS 400 V* | 650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Üç akü dizili 30-50 kW UPS 400 V* | 680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Üç akü dizili 60 kW UPS 400 V | 665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Üç akü dizili 80-100 kW UPS 400 V |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Üç akü dizili 20 kW UPS 480 V* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Üç akü dizili 30-50 kW UPS 480 V* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Üç akü dizili 60 kW UPS 480 V |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Üç akü dizili 80-100 kW UPS 480 V |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Üç akü dizili 10 kW UPS 208 V* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Üç akü dizili 15-25 kW UPS 208 V* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Üç akü dizili 30 kW UPS 208 V |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Üç akü dizili 40-50 kW UPS 208 V |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |