990-91263-012

Poids et dimensions de l'armoire batterie modulaire

  Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSMODBC6
– Vide
– Avec 6 chaînes batterie

145 (319,67)
913 (2012,82)
1 485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
REMARQUE: Un module de batterie pèse environ 32 kg (70,5 lbs).
Code QR pour cette page

Contenu utile ?