合规性
安全 | IEC 62040-1:2008-06
不间断电源系统 (UPS) 第
1 版 - 第 1 部分:UPS 的一般规定和安全要求 IEC 62040-1:2013-01,第 1 版修订版 1 UL 1778 第 5 版 |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2:2016
不间断电源系统 (UPS) 第
3 版 - 第 2 部分:电磁兼容性
(EMC) 要求 C2 FCC 第 15 部分 B 级,A 类 IEEE C62.41-1991 位置类别 B2,IEEE 低压交流电源电路中电涌电压推荐规程 |
运输 | IEC 60721-4-2 2M1 级 |
抗震 | ICC-ES AC 156 (2015):OHSPD 预批准;Sds=1.33 g (z/h=1),Sds=1.63 g (z/h=0);Ip= 1.5 |
性能
性能符合以下规范:IEC 62040-3:2021 不间断电源系统 (UPS) 第 3 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求。
输出性能分类(根据 IEC 62040-3 第 5.3.4 条):VFI-SS-11
区域抗震合规
相关证书备索。
国家/地区 | 规范代码 | 危险等级 - 地面 | 危险等级 - 屋顶 |
---|---|---|---|
阿根廷 | INPRES-CIRSOC103 | 地震带 4 | 地震带 4 |
澳大利亚 | AS 1170.4-2007 | Z = 0.22 | Z = 0.22 |
加拿大* | 2020 NBCC | Sa = 2.0 | Sa = 1.46 |
智利 | NCh 433.Of1996 | 地震带 3 | 地震带 2 |
中国 | GB 50011-2010 (2016) | αMax = 1.4 | αMax = 1.2 |
欧洲 | 欧洲规范 8 EN1998-1 | αgR = 0.45 | αgR = 0.3 |
印度 | IS 1893(第 1 部分):2016 | Z = 0.36 | Z = 0.36 |
日本 | 建筑标准法 | 地震带 A | 地震带 A |
新西兰 | 新西兰标准 1170.5:2004+A1 | Z = 0.6 | Z = 0.42 |
秘鲁 | N.T.E. - E.030 | 地震带 4 | 地震带 4 |
俄罗斯 | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
中国台湾 | CPA 2011 耐震设计规范 | SS D = 0.8 | SS D = 0.8 |
美国* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2.0 | SDS = 1.47 |