Overholdelse af regler og standarder
Sikkerhed | IEC 62040-1: 2008-06,
1. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 1. del:
Generelle og sikkerhedsmæssige krav for UPS IEC 62040-1: 2013-01, 1. udgave, 1. tilføjelse UL 1778 5. udgave |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 2. del:
EMC-krav (elektromagnetisk kompatibilitet) C2 FCC Part 15 Subpart B, Class A IEEE C62.41-1991 Location Category B2, IEEE Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits |
Transport | IEC 60721-4-2 niveau 2M1 |
Seismisk | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD forhåndsgodkendt; Sds=1,33 g for z/h=1 og Sds=1,63 g for z/h=0; Ip= 1,5 |
Ydeevne
Ydeevne i overensstemmelse med: IEC 62040-3: 2021, 3. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 3. del: Metode ved specificering af krav for ydeevne og test
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-11
Overholdelse af regionale seismiske krav
Certifikat kan fås efter anmodning.
Land/Region | Kode-id | Risiko på plan jord | Risiko på tag |
---|---|---|---|
Argentina | INPRES-CIRSOC103 | Zone 4 | Zone 4 |
Australien | AS 1170.4-2007 | Z = 0,22 | Z = 0,22 |
Canada* | 2020 NBCC | Sa = 2,0 | Sa = 1,46 |
Chile | NCh 433.Of1996 | Zone 3 | Zone 2 |
Kina | GB 50011-2010 (2016) | αMaks = 1,4 | αMaks = 1,2 |
Europa | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0,45 | αgR = 0,3 |
Indien | IS 1893 (del 1) : 2016 | Z = 0,36 | Z = 0,36 |
Japan | Bestemmelse om byggestandarder | Zone A | Zone A |
New Zealand | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0,6 | Z = 0,42 |
Peru | N.T.E. – E.030 | Zone 4 | Zone 4 |
Rusland | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
Taiwan | CPA 2011 kompendium om seismisk design | SSD = 0,8 | SSD = 0,8 |
USA* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2,0 | SDS = 1,47 |