990-91317C-022

Normering

Veiligheid IEC 62040-1: 2008-06, Eerste editie Ononderbroken voedingssystemen (UPS) - Deel 1: Algemene en veiligheidseisen voor UPS
IEC 62040-1: 2013-01, Eerste editie amendement 1
UL 1778 vijfde editie
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, Derde editie Ononderbroken voedingssystemen (UPS) - Deel 2: Elektromagnetische compatibiliteitseisen (EMC) C2
FCC Deel 15 Subdeel B, Klasse A
IEEE C62.41-1991 Locatiecategorie B2, IEEE Aanbevolen werkwijze voor overspanningen in wisselstroomcircuits met lage spanning.
Transport IEC 60721-4-2 niveau 2M1
Seismisch ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD vooraf goedgekeurd; sds = 1,33 g voor z/h = 1 en sds = 1,63 g voor z/h = 0; ip = 1,5

Prestaties

Prestaties in overeenstemming met: IEC 62040-3: 2021, Derde editie Ononderbroken voedingssystemen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten.

Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC 62040-3, clausule 5.3.4): VFI-SS-11

Regionale seismische naleving

Certificaat beschikbaar op aanvraag.

Land/regio Code-id Gevaarniveau vloer Gevaarniveau dak
Argentinië INPRES-CIRSOC103 Zone 4 Zone 4
Australië AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Canada* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Chili NCh 433.Of1996 Zone 3 Zone 2
China GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Europa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
India IS 1893 (deel 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japan Bouwnormenwet Zone A Zone A
Nieuw-Zeeland NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Peru N.T.E. - E.030 Zone 4 Zone 4
Rusland SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan CPA Seismische ontwerpcode 2011 SSD = 0,8 SSD = 0,8
V.S.* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR code for this page

Was dit nuttig?