990-91317C-011

Akut

Varauksen loppujännite

Jännite on 1,6–1,75 kennoa kohti riippuen purkautumissuhteesta.

Akun jänniteväli

  Tehostus 2,38 Vpc Nimellinen 2,0 Vpc Minimi 1,6 Vpc
Akun jännite (V) 571.2 480 384

Akun käyttöaika minuutteina

400 V:n UPS

UPSin nimellisteho 10 kW 15 kW 20 kW
Modulaaristen akkusarjojen määrä
1

8,5

2

22,5

12,5

8,5

QR code for this page

Auttoiko tämä?