990-91317C-011

Vaatimustenmukaisuus

Turvallisuus IEC 62040-1: 2008-06, 1. painos Keskeytymättömät sähköjärjestelmät (UPS) – Osa 1: UPSin yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset
IEC 62040-1: 2013-01, 1. painos, lisäys 1
UL 1778 5. painos
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2005-10, 2. painos Keskeytymättömät sähköjärjestelmät (UPS) – Osa 2: Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat vaatimukset C2
FCC-sääntöjen osan 15 alaosa B, luokka A
IEEE C62.41-1991 sijaintiluokka B2, IEEE:n käytäntösuositus jännitepiikkien varalta matalan jännitteen vaihtovirtapiireissä
Kuljetus IEC 60721-4-2 taso 2M1
Seisminen ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD esihyväksytty; Sds =1,33 g (z/h = 1) ja Sds =1,63 g (z/h = 0); Ip = 1,5

Suorituskyky

Suorituskyky seuraavan standardin mukaisesti: IEC 62040-3: 2021, 3. painos Keskeytymättömät sähköjärjestelmät (UPS) – Osa 3: Suorituskyky- ja testivaatimusten määrittämismenetelmä.

Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC 62040-3 lausekkeen 5.3.4 mukaisesti): VFI-SS-11

Alueellinen seisminen vaatimustenmukaisuus

Sertifikaatti on saatavilla pyynnöstä.

Maa/alue Koodin tunnus Vaaran taso maa Vaaran taso katto
Argentiina INPRES-CIRSOC103 Vyöhyke 4 Vyöhyke 4
Australia AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Kanada* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Chile NCh 433.Of1996 Vyöhyke 3 Vyöhyke 2
Kiina GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Eurooppa Eurokoodi 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
Intia IS 1893 (Osa 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japani Building Standard Law Vyöhyke A Vyöhyke A
Uusi-Seelanti NZS 1170.5: 2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Peru N.T.E. - E.030 Vyöhyke 4 Vyöhyke 4
Venäjä SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan CPA 2011 Seismic Design Code SS D = 0,8 SS D = 0,8
Yhdysvallat* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR code for this page

Auttoiko tämä?