Hyötysuhde
10 kW:n UPS | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
92,8 % |
92,8 % |
92,9 % |
94,8 % |
94,7 % |
94,8 % |
50 %:n kuorma |
95,1 % |
95,4 % |
95,3 % |
97,0 % |
97,1 % |
97,1 % |
75 %:n kuorma |
96,1 % |
96,2 % |
96,1 % |
97,7 % |
98,0 % |
97,9 % |
100 %:n kuorma |
96,3 % |
96,5 % |
96,6 % |
98,2 % |
98,3 % |
98,3 % |
10 kW:n UPS | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
94,9 % |
94,7 % |
94,6 % |
89,9 % |
89,5 % |
89,5 % |
50 %:n kuorma |
97,1 % |
97,0 % |
97,0 % |
94,0 % |
93,8 % |
93,8 % |
75 %:n kuorma |
97,9 % |
97,9 % |
97,8 % |
95,3 % |
95,2 % |
95,1 % |
100 %:n kuorma |
98,3 % |
98,3 % |
98,2 % |
95,8 % |
95,8 % |
95,7 % |
15 kW:n UPS | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
94,3 % |
94,3 % |
94,5 % |
96,0 % |
96,3 % |
96,5 % |
50 %:n kuorma |
96,1 % |
96,2 % |
96,1 % |
97,7 % |
98,0 % |
97,9 % |
75 %:n kuorma |
96,4 % |
96,6 % |
96,6 % |
98,2 % |
98,4 % |
98,4 % |
100 %:n kuorma |
96,5 % |
96,7 % |
96,8 % |
98,5 % |
98,6 % |
98,7 % |
15 kW:n UPS | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
96,4 % |
96,2 % |
96,1 % |
92,6 % |
92,4 % |
92,3 % |
50 %:n kuorma |
97,9 % |
97,9 % |
97,8 % |
95,3 % |
95,2 % |
95,1 % |
75 %:n kuorma |
98,4 % |
98,4 % |
98,4 % |
96,0 % |
96,0 % |
95,9 % |
100 %:n kuorma |
98,6 % |
98,6 % |
98,6 % |
96,2 % |
96,2 % |
96,2 % |
20 kW:n UPS | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
95,1 % |
95,4 % |
95,3 % |
97,0 % |
97,1 % |
97,1 % |
50 %:n kuorma |
96,3 % |
96,5 % |
96,6 % |
98,2 % |
98,3 % |
98,3 % |
75 %:n kuorma |
96,5 % |
96,7 % |
96,8 % |
98,5 % |
98,6 % |
98,7 % |
100 %:n kuorma |
96,3 % |
96,5 % |
96,7 % |
98,7 % |
98,8 % |
98,8 % |
20 kW:n UPS | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
97,1 % |
97,0 % |
97,0 % |
94,0 % |
93,8 % |
93,8 % |
50 %:n kuorma |
98,3 % |
98,3 % |
98,2 % |
95,8 % |
95,8 % |
95,7 % |
75 %:n kuorma |
98,6 % |
98,6 % |
98,6 % |
96,2 % |
96,2 % |
96,2 % |
100 %:n kuorma |
98,8 % |
98,8 % |
98,8 % |
96,2 % |
96,2 % |
96,2 % |