Vaatimustenmukaisuus
Turvallisuus | IEC 62040-1: 2008-06,
1. painos Keskeytymättömät sähköjärjestelmät
(UPS) – Osa 1: UPSin yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset IEC 62040-1: 2013-01, 1. painos, lisäys 1 UL 1778 5. painos |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3. painos Keskeytymättömät sähköjärjestelmät
(UPS) – Osa 2: Sähkömagneettista yhteensopivuutta
(EMC) koskevat vaatimukset C2 FCC-sääntöjen osan 15 alaosa B, luokka A IEEE C62.41-1991 sijaintiluokka B2, IEEE:n käytäntösuositus jännitepiikkien varalta matalan jännitteen vaihtovirtapiireissä |
Kuljetus | IEC 60721-4-2 taso 2M1 |
Seisminen | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD esihyväksytty; Sds =1,33 g (z/h = 1) ja Sds =1,63 g (z/h = 0); Ip = 1,5 |
Suorituskyky
Suorituskyky seuraavan standardin mukaisesti: IEC 62040-3: 2021, 3. painos Keskeytymättömät sähköjärjestelmät (UPS) – Osa 3: Suorituskyky- ja testivaatimusten määrittämismenetelmä.
Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC 62040-3 lausekkeen 5.3.4 mukaisesti): VFI-SS-11
Alueellinen seisminen vaatimustenmukaisuus
Sertifikaatti on saatavilla pyynnöstä.
Maa/alue | Koodin tunnus | Vaaran taso maa | Vaaran taso katto |
---|---|---|---|
Argentiina | INPRES-CIRSOC103 | Vyöhyke 4 | Vyöhyke 4 |
Australia | AS 1170.4-2007 | Z = 0,22 | Z = 0,22 |
Kanada* | 2020 NBCC | Sa = 2,0 | Sa = 1,46 |
Chile | NCh 433.Of1996 | Vyöhyke 3 | Vyöhyke 2 |
Kiina | GB 50011-2010 (2016) | αMax = 1,4 | αMax = 1,2 |
Eurooppa | Eurokoodi 8 EN1998-1 | αgR = 0,45 | αgR = 0,3 |
Intia | IS 1893 (Osa 1) : 2016 | Z = 0,36 | Z = 0,36 |
Japani | Building Standard Law | Vyöhyke A | Vyöhyke A |
Uusi-Seelanti | NZS 1170.5: 2004+A1 | Z = 0,6 | Z = 0,42 |
Peru | N.T.E. - E.030 | Vyöhyke 4 | Vyöhyke 4 |
Venäjä | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
Taiwan | CPA 2011 Seismic Design Code | SS D = 0,8 | SS D = 0,8 |
Yhdysvallat* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2,0 | SDS = 1,47 |