990-91317B-011

Vaihtoehdot

Määritysvaihtoehdot

  • Kompakti muotoilu, suuritehoinen tekniikka ja modulaarinen arkkitehtuuri

  • Sisäiset akkumoduulit

  • Yksittäinen tai kahdennettu syöttö

  • Enintään 4+0 UPSia rinnakkain kapasiteetin vuoksi

  • Enintään 3+1 UPSia rinnakkain vikasietoisuuden vuoksi

  • Takakaapeliaukko

  • ECO-tila

  • ECOnversion-tila

  • EcoStruxure IT -yhteensopiva

  • Yhteensopiva generaattorin kanssa

  • Kosketusnäyttö

Laitteistovaihtoehdot

Katso Vaihtoehtojen painot ja mitat.

Modulaarinen akkukotelo

Modulaarinen akkukotelo, mukana akkukatkaisija.

  • Modulaarinen akkukotelo enintään yhdeksälle modulaariselle älyakkusarjalle (GVSMODBC9)

Huolto-ohituspaneeli

Huolto-ohituspaneeli UPSin täydelliseksi eristämiseksi huollon aikana. Vain yhdelle UPSille tai vikasietoisuuden vuoksi käytetylle 1+1-rinnakkaisjärjestelmälle.

  • 20–60 kW:n huolto-ohituspaneeli (GVSBPSU20K60H)

  • 80–120 kW:n huolto-ohituspaneeli (GVSBPSU80K120H)

Rinnakkainen huolto-ohituspaneeli kahdelle UPSille

Huolto-ohituspaneeli kahden UPSin täydelliseksi eristämiseksi rinnakkaisjärjestelmässä. 60–120 kW vikasietoisuuden vuoksi käytetyssä 1+1-rinnakkaisjärjestelmässä, 120–240 kW kapasiteetin vuoksi käytetyssä 2+0-rinnakkaisjärjestelmässä.

  • 60–120 kW:n huolto-ohituspaneeli (GVSBPAR60K120H)

Valinnaiset asennussarjat

  • Maanjäristyssarja UPSille (GVSOPT016)

  • Rinnakkaissarja UPSille (GVSOPT006)

Ilmansuodatin

  • Ilmansuodatinsarja (GVSOPT014)

Akkumoduulit

Yhdeksän Ah:n korkean kapasiteetin älyakkumoduulit. Tämä akkumoduulityyppi toimitetaan UPS-malleille, joissa on esiasennetut akkusarjat.

  • Galaxy VS -älyakkumoduuli, 9 Ah, korkea kapasiteetti (GVSBTHU)

  • Galaxy VS -älyakkusarja, 9 Ah, modulaarinen, korkea kapasiteetti (GVSBTH4)

Yhdeksän Ah:n korkean kapasiteetin pitkäikäiset älyakkumoduulit. Valitse tälle akkumoduulityypille UPS-malli, jossa ei ole esiasennettuja akkusarjoja.

  • Galaxy VS -älyakkumoduuli, 9 Ah, pitkäikäinen, korkea kapasiteetti (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS -älyakkusarja, 9 Ah, modulaarinen, pitkäikäinen, korkea kapasiteetti (GVSBTH4LL)

HUOMAUTUS: Käytä UPS-järjestelmässä aina samaa akkumoduulityyppiä. Älä käytä eri akkumoduulityyppejä sekaisin.
QR code for this page

Auttoiko tämä?