990-91317B-011

Vaihtoehtojen painot ja mitat

HUOMAUTUS: Kaikkia tässä lueteltuja vaihtoehtoja ei ole saatavana kaikille UPS-malleille. Katso kyseisen UPS-mallin laitteistovaihtoehtojen luettelo.

Huolto-ohituspaneelin toimituspainot ja -mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm)* Leveys (mm) Syvyys (mm)*
GVSBPSU10K20H 40 260 537 590
GVSBPSU20K60H 35 830 800 1 200
GVSBPSU80K120H 50 950 800 1 200

Huolto-ohituspaneelin painot ja mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Rinnakkaisen huolto-ohituspaneelin toimituspainot ja -mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus* mm Leveys (mm) Syvyys* (mm)
GVSBPAR10K30H 55 460 800 1 200
GVSBPAR40K50H 75 500 865 1 200
GVSBPAR60K120H 113 565 1 000 1 200

Rinnakkaisen huolto-ohituspaneelin painot ja mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1 000 900 280

Modulaarisen akkukotelon lähetyspainot ja mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVSMODBC6 175 1 664 635 990
GVSMODBC9 206 2 082 755 1 010
HUOMAUTUS: Modulaarinen akkukotelo toimitetaan ilman valmiiksi asennettuja akkusarjoja.

Modulaarisen akkukotelon painot ja mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVSMODBC6
– Tyhjä
– Kuudella akkusarjalla

145
913
1 485 521 847
GVSMODBC9
– Tyhjä
– Yhdeksällä akkusarjalla

186
1 338
1 970 550 847
HUOMAUTUS: Yksi akkumoduuli painaa noin 32 kg.
QR code for this page

Auttoiko tämä?