990-91317C-012

Conformité

Sécurité IEC 62040-1 : 2008-06, 1ère édition Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1 : Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI
IEC 62040-1 : 2013-01, amendement 1 1ère édition
UL 1778 5e édition
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2 : 2005-10, 2e édition Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 2 : Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) C2
FCC Partie 15 Sous-partie B, Classe A
IEEE C62.41-1991 catégorie de location B2, pratiques recommandées par l'IEEE en termes de surtension dans les circuits à basse tension et courant alternatif
Transport IEC 60721-4-2 niveau 2M1
Sismique ICC-ES AC 156 (2015) : Pré-approuvé par l'OHSPD ; Sds=1,33 g pour z/h=1 et Sds=1,63 g pour z/h=0 ; Ip=1,5

Performances

Performances conformes à : IEC 62040-3 : 2021, 3e édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais.

Classification des performances de sortie (selon la norme IEC/EN62040-3, clause 5.3.4) : VFI-SS-11

Conformité antisismique régionale

Certificat disponible sur demande.

Country/Region Code ID Hazard level ground Hazard level roof
Argentina INPRES-CIRSOC103 Zone 4 Zone 4
Australia AS 1170.4-2007 Z = 0.22 Z = 0.22
Canada* 2020 NBCC Sa = 2.0 Sa = 1.46
Chile NCh 433.Of1996 Zone 3 Zone 2
China GB 50011-2010 (2016) αMax = 1.4 αMax = 1.2
Europe Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0.45 αgR = 0.3
India IS 1893 (Part 1) : 2016 Z = 0.36 Z = 0.36
Japan Building Standard Law Zone A Zone A
New Zealand NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0.6 Z = 0.42
Peru N.T.E. - E.030 Zone 4 Zone 4
Russia SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan CPA 2011 Seismic Design Code SS D = 0.8 SS D = 0.8
U.S.A.* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2.0 SDS = 1.47
Code QR pour cette page

Contenu utile ?