990-91317B-012

Conformité

Sécurité IEC 62040-1 : 2008-06, 1ère édition Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1 : Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI
IEC 62040-1 : 2013-01, amendement 1 1ère édition
UL 1778 5e édition
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2 : 2005-10, 2ème édition Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 2 : Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) C2
FCC Partie 15 Sous-partie B, Classe A
IEEE C62.41-1991 catégorie de location B2, pratiques recommandées par l'IEEE en termes de surtension dans les circuits à basse tension et courant alternatif
Transport IEC 60721-4-2 niveau 2M1
Sismique ICC-ES AC 156 (2015) : Pré-approuvé par l'OHSPD ; Sds=1,33 g pour z/h=1 et Sds=1,63 g pour z/h=0 ; Ip=1,5

Performances

Performances conformes à : IEC 62040-3 : 2011-03, 2ème édition Alimentations sans interruption Systèmes (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais.

Classification des performances de sortie (selon la norme IEC 62040-3, clause 5.3.4) : VFI-SS-111

Code QR pour cette page

Contenu utile ?