Caractéristiques
Caractéristiques des entrées
Puissance nominale de l'ASI | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Tension (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur simple) |
||
Plage de tension d'entrée (V) |
380 V : 331-437 |
||
Plage de fréquence (Hz) |
40-70 |
||
Courant d'entrée nominal (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
Courant d'entrée maximal (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
Limitation du courant d'entrée (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
Facteur de puissance d'entrée |
0,99 pour une charge supérieure à 50 % |
||
Distorsion harmonique totale (THDI) |
<3 % à pleine charge (symétrique) |
||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits |
65 kA RMS |
||
Protection |
Protection backfeed et fusibles intégrés |
||
Montée en puissance |
Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes |
Caractéristiques du bypass
Puissance nominale de l'ASI | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Tension (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile |
||
Plage de tension du bypass (V) |
380 V : 342-418 |
||
Plage de fréquence (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur) |
||
Courant nominal de bypass (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
Intensité neutre nominale (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* |
65 kA RMS |
||
Protection |
Protection backfeed et fusibles intégrés |
Caractéristiques des sorties
Puissance nominale de l'ASI | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Tension (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Régulation de la tension de sortie |
Charge symétrique : +/- 1 % |
||
Capacité de surcharge |
150 % pendant 1 minute (mode normal) |
||
Réponse de charge dynamique |
+/- 5 % après 2 ms |
||
Facteur de puissance de sortie | 1 | ||
Courant de sortie nominal (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
Régulation de la fréquence (Hz) |
Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre) |
||
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) |
Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||
Distorsion harmonique totale (THDU) | <1 % pour une charge linéaire <3 % pour une charge non linéaire |
||
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) |
VFI-SS-111 |
||
Facteur de crête de la charge |
2,5 |
||
Facteur de puissance de la charge |
De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement |
Caractéristiques des batteries
Toutes les valeurs sont basées sur 40 blocs de batterie.
Puissance nominale de l'ASI | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 % |
80 % |
||
Puissance du chargeur de batterie en % de puissance de sortie à une charge de 100 % |
20 % |
||
Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW) |
8 |
12 |
16 |
Puissance du chargeur de batterie maximale (à une charge de 100 %) (kW) |
2 |
3 |
4 |
Tension nominale de la batterie (V CC) |
480 |
||
Tension nominale flottante (V CC) |
545 |
||
Tension de suralimentation maximale (V CC) |
571 |
||
Compensation de température (par cellule) |
-3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C |
||
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) |
384 |
||
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) |
22 |
33 |
43 |
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) |
27 |
41 |
54 |
Taux d'ondulation du courant |
< 5 % C20 (autonomie de 5 minutes) |
||
Test batterie |
Manuel/automatique (sélectionnable) |
||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits |
10 kA |
Protection amont préconisée
Puissance nominale de l'ASI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
Paramètre In |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Paramètre Ir |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Paramètre Im |
300 (fixe) |
190 (fixe) |
400 (fixe) |
300 (fixe) |
500 (fixe) |
400 (fixe) |
Sections de câbles recommandées pour 380/400/415 V
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
La section de câble ne doit pas excéder 25 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Tension (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Phases d'entrée (mm2) |
6 |
6 |
10 |
PE d'entrée (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Phases de bypass/sortie (mm2) |
6 |
6 |
10 |
PE de bypass/sortie (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Neutre* (mm2) |
6 |
10 |
16 |
Caractéristiques du couple de serrage
Taille de vis | Couple |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Environnement
En fonctionnement | Entreposage | |
---|---|---|
Température |
0 °C à 40 °C |
-15 °C à 40 °C pour les systèmes équipés de batteries. |
Humidité relative |
0-95 %, sans condensation |
10-80 % sans condensation |
Altitude |
Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 3 000 m. |
|
Alarme sonore à un mètre de l'unité |
400 V 10-20 kW : 49 dB à 70 % de la charge, 55 dB à 100 % de la charge |
|
Catégorie de protection |
IP20 |
|
Couleur |
RAL 9003, niveau de brillance 85 % |
Dissipation thermique en BTU/h
ASI 10 kW | Mode normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
663 |
664 |
652 |
469 |
475 |
470 |
50 % de la charge |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
75 % de la charge |
1 052 |
1 024 |
1 026 |
610 |
525 |
542 |
100 % de la charge |
1 300 |
1 240 |
1 218 |
622 |
594 |
593 |
ASI 10 kW | ECOnversion | Mode batterie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
460 |
475 |
486 |
957 |
998 |
995 |
50 % de la charge |
512 |
519 |
530 |
1 088 |
1 123 |
1 137 |
75 % de la charge |
550 |
556 |
563 |
1 268 |
1 288 |
1 312 |
100 % de la charge |
599 |
602 |
610 |
1 479 |
1 491 |
1 519 |
ASI 15 kW | Mode normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
769 |
767 |
744 |
529 |
487 |
461 |
50 % de la charge |
1 052 |
1 024 |
1 026 |
610 |
525 |
542 |
75 % de la charge |
1 425 |
1 350 |
1 339 |
704 |
612 |
610 |
100 % de la charge |
1 856 |
1 761 |
1 716 |
790 |
706 |
688 |
ASI 15 kW | ECOnversion | Mode batterie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
484 |
501 |
517 |
1 021 |
1 056 |
1 062 |
50 % de la charge |
550 |
556 |
563 |
1 268 |
1 288 |
1 312 |
75 % de la charge |
635 |
630 |
630 |
1 599 |
1 595 |
1 635 |
100 % de la charge |
709 |
707 |
701 |
2 014 |
2 013 |
2 031 |
ASI 20 kW | Mode normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
50 % de la charge |
1 300 |
1 240 |
1 218 |
622 |
594 |
593 |
75 % de la charge |
1 856 |
1 761 |
1 716 |
790 |
706 |
688 |
100 % de la charge |
2 600 |
2 454 |
2 353 |
871 |
836 |
801 |
ASI 20 kW | ECOnversion | Mode batterie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
512 |
519 |
530 |
1 088 |
1 123 |
1 137 |
50 % de la charge |
599 |
602 |
610 |
1 479 |
1 491 |
1 519 |
75 % de la charge |
709 |
707 |
701 |
2 014 |
2 013 |
2 031 |
100 % de la charge |
835 |
819 |
810 |
2 697 |
2 690 |
2 672 |