990-91317C-012

Rendement 400 V

ASI 400 V

20 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

93.7%

94.0%

93.6%

95.4%

95.4%

95.5%

50 % de la charge

95.7%

95.9%

95.7%

97.6%

97.5%

97.6%

75 % de la charge

96.4%

96.6%

96.4%

98.2%

98.2%

98.2%

100 % de la charge

96.7%

96.9%

96.7%

98.5%

98.5%

98.5%

20 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

95.4%

95.3%

95.3%

93.2%

93.1%

93.0%

50 % de la charge

97.5%

97.5%

97.5%

95.4%

95.3%

95.3%

75 % de la charge

98.2%

98.2%

98.2%

96.2%

96.1%

96.0%

100 % de la charge

98.5%

98.5%

98.5%

96.6%

96.5%

96.4%

30 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

92.5%

92.5%

92.4%

96.3%

96.3%

96.3%

50 % de la charge

95.1%

95.0%

94.9%

97.9%

98.0%

98.0%

75 % de la charge

95.9%

95.9%

95.8%

98.5%

98.5%

98.5%

100 % de la charge

96.4%

96.4%

96.4%

98.8%

98.8%

98.8%

30 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

94.8%

94.5%

94.4%

93.4%

93.2%

93.2%

50 % de la charge

97.1%

97.1%

97.1%

95.5%

95.3%

95.2%

75 % de la charge

98.0%

97.9%

97.9%

96.2%

96.0%

96.0%

100 % de la charge

98.4%

98.4%

98.4%

96.5%

96.4%

96.3%

40 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

93.9%

93.8%

93.7%

97.2%

97.2%

97.2%

50 % de la charge

95.8%

95.7%

95.7%

98.4%

98.4%

98.4%

75 % de la charge

96.4%

96.4%

96.4%

98.8%

98.8%

98.8%

100 % de la charge

96.7%

96.7%

96.7%

99.0%

99.0%

99.0%

40 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

96.1%

95.9%

95.9%

94.5%

94.2%

94.2%

50 % de la charge

97.8%

97.8%

97.7%

96.0%

95.8%

95.8%

75 % de la charge

98.4%

98.4%

98.4%

96.5%

96.4%

96.3%

100 % de la charge

98.7%

98.7%

98.7%

96.7%

96.6%

96.6%

50 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

94.7%

94.6%

94.5%

97.7%

97.7%

97.7%

50 % de la charge

96.2%

96.1%

96.1%

98.6%

98.6%

98.6%

75 % de la charge

96.6%

96.6%

96.6%

98.9%

98.9%

99.0%

100 % de la charge

96.7%

96.8%

96.9%

99.1%

99.1%

99.1%

50 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

96.7%

96.7%

96.6%

95.1%

94.9%

94.8%

50 % de la charge

98.2%

98.1%

98.1%

96.3%

96.2%

96.1%

75 % de la charge

98.6%

98.6%

98.6%

96.7%

96.6%

96.5%

100 % de la charge

98.8%

98.8%

98.8%

96.8%

96.8%

96.8%

60 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

95.7%

96.0%

95.7%

98.0%

98.1%

98.1%

50 % de la charge

96.7%

96.6%

96.7%

98.9%

98.9%

98.9%

75 % de la charge

96.7%

96.8%

96.9%

99.1%

99.1%

99.1%

100 % de la charge

96.6%

96.6%

96.8%

99.2%

99.2%

99.2%

60 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

97.6%

97.7%

97.6%

95.7%

95.6%

95.5%

50 % de la charge

98.6%

98.6%

98.6%

96.6%

96.5%

96.5%

75 % de la charge

99.0%

98.9%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

100 % de la charge

99.1%

99.0%

99.1%

96.6%

96.6%

96.6%

80 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

95.8%

95.7%

95.4%

98.3%

98.4%

98.4%

50 % de la charge

96.6%

96.7%

96.6%

98.9%

99.0%

99.0%

75 % de la charge

96.7%

96.8%

96.8%

99.1%

99.1%

99.2%

100 % de la charge

96.6%

96.8%

96.8%

99.1%

99.2%

99.2%

80 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

97,8 %

97,8 %

97,7 %

96,2 %

96,0 %

96,0 %

50 % de la charge

98,7 %

98,7 %

98,7 %

96,8 %

96,7 %

96,7 %

75 % de la charge

98,9 %

98,9 %

98,9 %

96,8 %

96,7 %

96,7 %

100 % de la charge

99,0 %

99,0 %

99,0 %

96,6 %

96,6 %

96,6 %

100 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 400 415 400 415
25 % de la charge

96.1%

95.9%

98.6%

98.6%

50 % de la charge

96.8%

96.7%

99.1%

99.1%

75 % de la charge

96.8%

96.8%

99.1%

99.2%

100 % de la charge

96.5%

96.6%

99.1%

99.2%

100 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 400 415 400 415
25 % de la charge

98.1%

98.2%

96.3%

96.3%

50 % de la charge

98.8%

98.8%

96.7%

96.7%

75 % de la charge

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

100 % de la charge

99.0%

99.0%

96.4%

96.5%

Code QR pour cette page

Contenu utile ?