990-91317A-012

Communication et gestion

Réseau local 1 Gbps - 1 port par défaut
Modbus Modbus (SCADA)
Relais de sortie 4 x TBTS configurables
Contacts en entrée 4 x TBTS configurables
Panneau de contrôle standard Écran tactile 4,3 pouces
Alarme sonore Oui
Mise hors tension d'urgence (EPO) Options :
  • Normalement ouvert (NO)

  • Normalement fermé (NF)

  • Externe 24 V CC TBTS

Dispositif de commutation externe UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Synchronisation externe Non
Surveillance des batteries Disponible pour les batteries modulaires

EPO

Configuration de l'EPO (borne J6600 640–4864, 1-9)

L'entrée EPO prend en charge 24 V CC.

REMARQUE: Le paramètre par défaut pour l'activation de l'EPO consiste à éteindre l'ASI l'onduleur.

Si vous souhaitez que l'activation de l'EPO transfère l'ASI en mode bypass statique forcé, veuillez contacter Schneider Electric.

Contacts en entrée et relais de sortie configurables

Contacts en entrée

Quatre contacts en entrée sont disponibles et peuvent être configurés pour indiquer un événement donné sur l'écran. Les contacts en entrée prennent en charge 24 V CC 10 mA.

Nom Désignation Emplacement
IN _1 (contact en entrée 1) Contact en entrée configurable Borne J6616 640-4864, 1-2
IN _2 (contact en entrée 2) Contact en entrée configurable Borne J6616 640-4864, 3-4
IN _3 (contact en entrée 3) Contact en entrée configurable Borne J6616 640-4864, 5-6
IN _4 (contact en entrée 4) Contact en entrée configurable Borne J6616 640-4864, 7-8

Relais de sortie

Quatre relais de sortie sont disponibles et peuvent être configurés pour activer un ou plusieurs événements sur l'écran.

Les relais de sortie prennent en charge 24 V CA/V CC 1 A. Tous les circuits externes doivent être équipés de fusibles 1 A max. à action rapide.

Nom Désignation Emplacement
OUT _1 (relais de sortie 1) Relais de sortie configurable Borne J6617 640–4864, 1-3
OUT _2 (relais de sortie 2) Relais de sortie configurable Borne J6617 640–4864, 4-6
OUT _3 (relais de sortie 3) Relais de sortie configurable Borne J6617 640–4864, 7-9
OUT _4 (relais de sortie 4) Relais de sortie configurable Borne J6617 640–4864, 10-12

Mode de vérification sous tension : Lorsque ce mode est activé, cela signifie que le relais de sortie est activé lorsque les événements associés au relais de sortie ne sont pas présents (normalement activés). Le mode de vérification sous tension est réglé individuellement pour chaque relais de sortie et permet de détecter si l'alimentation électrique des relais de sortie est perdue, car tous les relais de sortie sont désactivés et les événements associés aux relais de sortie sont indiqués comme présents.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?