Options
Options de configuration
-
Conception compacte, technologie haute densité et architecture modulaire
-
Modules de batteries internes
-
Alimentation secteur simple ou double
-
Jusqu'à 4+0 ASI en parallèle pour la capacité
-
Jusqu'à 3+1 ASI en parallèle pour la redondance
-
Entrée des câbles par l'arrière
-
Mode ECO
-
Mode ECOnversion
-
Compatibilité avec EcoStruxure IT
-
Compatibilité avec un générateur
-
Écran tactile LCD
-
Remplacement du module de puissance dans n'importe quel mode d'utilisation (Live Swap)*
Options matérielles
Reportez-vous à la section Poids et dimensions des options.
Module de puissance
-
Module de puissance 20 kW 400 V (GVPM20KD)
Panneau du bypass de maintenance
Panneau du bypass de maintenance pour une isolation complète de l'ASI pendant les opérations de maintenance. Uniquement pour ASI unitaire ou système parallèle 1+1 pour la redondance.
-
Panneau du bypass de maintenance 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)
-
Panneau du bypass de maintenance 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)
Panneau du bypass de maintenance parallèle pour deux ASI
Panneau du bypass de maintenance pour une isolation complète de deux ASI dans un système parallèle. 10-30 kW dans un système parallèle 1+1 pour la redondance, 20-60 kW dans un système parallèle 2+0 pour la capacité.
-
Panneau du bypass de maintenance 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)
Armoires auxiliaires
-
Armoire auxiliaire vide (GVEAC7)
Kits d'installation en option
-
Kit sismique pour ASI (GVSOPT017)
-
Kit parallèle pour ASI (GVSOPT006)
-
Kit de remplacement Live Swap pour l'ASI (GVSOPT039)
Carte de gestion réseau en option
-
Carte de gestion de réseau LCES2 avec capteurs Modbus, Ethernet et AUX (AP9644)
Filtre anti-poussière
-
Kit de filtre anti-poussière (GVSOPT015)
Modules de batterie
Modules de batterie intelligents 7 Ah.
-
Module de batterie intelligent 7 Ah Galaxy VS (GVSBTU)
-
Chaîne batterie modulaire intelligente 7 Ah Galaxy VS (GVSBT4)