990-91317C-012

Options

Options de configuration

  • Conception compacte, technologie haute densité et architecture modulaire

  • Modules de batteries internes

  • Alimentation secteur simple ou double

  • Jusqu'à 4+0 ASI en parallèle pour la capacité

  • Jusqu'à 3+1 ASI en parallèle pour la redondance

  • Entrée des câbles par l'arrière

  • Mode ECO

  • Mode ECOnversion

  • Compatibilité avec EcoStruxure IT

  • Compatibilité avec un générateur

  • Écran tactile LCD

  • Remplacement du module de puissance dans n'importe quel mode d'utilisation (Live Swap)*

Options matérielles

Reportez-vous à la section Poids et dimensions des options.

NOTE: Toutes les options matérielles énumérées ici pourraient ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Module de puissance

  • Module de puissance 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Module de puissance 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Armoire batterie modulaire

Armoire batterie modulaire avec disjoncteur batterie.

  • Armoire batterie modulaire pour un maximum de six chaînes batteries modulaires intelligentes (GVSMODBC6)

Panneau du bypass de maintenance

Panneau du bypass de maintenance pour une isolation complète de l'ASI pendant les opérations de maintenance. Uniquement pour ASI unitaire ou système parallèle 1+1 pour la redondance.

  • Panneau du bypass de maintenance 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • Panneau du bypass de maintenance 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

Panneau du bypass de maintenance parallèle pour deux ASI

Panneau du bypass de maintenance pour une isolation complète de deux ASI dans un système parallèle. 10-50 kW dans un système parallèle 1+1 pour la redondance, 20-100 kW dans un système parallèle 2+0 pour la capacité.

  • Panneau du bypass de maintenance 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

  • Panneau du bypass de maintenance 40-50 kW (GVSBPAR40K50H)

Armoires auxiliaires

  • Armoire auxiliaire vide (GVEAC7)

Kits d'installation en option

  • Kit sismique pour ASI (GVSOPT002)

  • Kit parallèle pour ASI (GVSOPT006)

  • Kit de remplacement Live Swap pour l'ASI (GVSOPT039)

Carte de gestion réseau en option

  • Carte de gestion de réseau LCES2 avec capteurs Modbus, Ethernet et AUX (AP9644)

Filtre anti-poussière

  • Kit de filtre anti-poussière (GVSOPT001)

Modules de batterie

Modules de batterie haute capacité intelligents 9 Ah. Ce type de module de batterie est livré pour les modèles d'ASI avec des chaînes batteries préinstallées.

  • Module de batterie haute capacité intelligent 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHU)

  • Chaîne batterie haute capacité modulaire intelligente 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4)

Modules de batterie haute capacité longue durée intelligents 9 Ah. Pour ce type de module de batterie, sélectionnez un modèle d'ASI sans chaîne batterie préinstallée.

  • Module de batterie haute capacité longue durée intelligent 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHULL)

  • Chaîne batterie haute capacité longue durée modulaire intelligente 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4LL)

NOTE: Utilisez toujours le même type de module de batterie dans le système d'ASI. Ne mélangez pas différents types de modules de batterie.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?