Options
Options de configuration
-
Conception compacte, technologie haute densité et architecture modulaire
-
Modules de batteries internes
-
Alimentation secteur simple ou double
-
Jusqu'à 4+0 ASI en parallèle pour la capacité
-
Jusqu'à 3+1 ASI en parallèle pour la redondance
-
Entrée des câbles par l'arrière
-
Mode ECO
-
Mode ECOnversion
-
Compatibilité avec EcoStruxure IT
-
Compatibilité avec un générateur
-
Écran tactile LCD
Options matérielles
Reportez-vous à la section Poids et dimensions des options.
Armoire batterie modulaire
Armoire batterie modulaire avec disjoncteur batterie.
-
Armoire batterie modulaire pour un maximum de neuf chaînes batteries modulaires intelligentes (GVSMODBC9)
Panneau du bypass de maintenance
Panneau du bypass de maintenance pour une isolation complète de l'ASI pendant les opérations de maintenance. Uniquement pour ASI unitaire ou système parallèle 1+1 pour la redondance.
-
Panneau du bypass de maintenance 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)
-
Panneau du bypass de maintenance 80-120 kW (GVSBPSU80K120H)
Panneau du bypass de maintenance pour deux ASI en parallèle
Panneau du bypass de maintenance pour une isolation complète de deux ASI dans un système parallèle. 60-120 kW dans un système parallèle 1+1 pour la redondance, 120-240 kW dans un système parallèle 2+0 pour la capacité.
-
Panneau du bypass de maintenance 60-120 kW (GVSBPAR60K120H)
Kits d'installation en option
-
Kit sismique pour ASI (GVSOPT016)
-
Kit parallèle pour ASI (GVSOPT006)
Filtre anti-poussière
-
Kit de filtre anti-poussière (GVSOPT014)
Modules de batterie
Modules de batterie haute capacité intelligents 9 Ah. Ce type de module de batterie est livré pour les modèles d'ASI avec des chaînes batteries préinstallées.
-
Module de batterie haute capacité intelligent 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHU)
-
Chaîne batterie haute capacité modulaire intelligente 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4)
Modules de batterie haute capacité longue durée intelligents 9 Ah. Pour ce type de module de batterie, sélectionnez un modèle d'ASI sans chaîne batterie préinstallée.
-
Module de batterie haute capacité longue durée intelligent 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHULL)
-
Chaîne batterie haute capacité longue durée modulaire intelligente 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4LL)