990-91317C-012

Caractéristiques des systèmes 400 V

Caractéristiques d'entrée 400 V

Puissance nominale de l'ASI

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tension (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur simple)
3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile (alimentation secteur double)* *

Plage de tension d'entrée (V)

380 V : 331-437
400 V : 340-460
415 V : 353-477

Plage de fréquence (Hz)

40-70

Courant d'entrée nominal (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Courant d'entrée maximal (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

57/54/52

76/72/69

91/90/87

Limitation du courant d'entrée (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

59/56/54

78/74/72

91/91/90

Facteur de puissance d'entrée

0,99 pour une charge supérieure à 50 %
0,95 pour une charge supérieure à 25 %

Distorsion harmonique totale (THDI)

<3 % à pleine charge (symétrique)

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés

Montée en puissance

Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes

Caractéristiques du bypass 400 V

Puissance nominale de l'ASI

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tension (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile

Plage de tension du bypass (V)

380 V : 342-418
400 V : 360-440
415 V : 374-457

Plage de fréquence (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur)

Courant nominal de bypass (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

46/44/42

61/58/56

77/73/70

Intensité neutre nominale (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

131/125/120

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits*

*

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 200 A, préarc 5,25 kA2s

Caractéristiques de sortie 400 V

Puissance nominale de l'ASI

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tension (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE)

Régulation de la tension

Charge symétrique : +/- 1 %
Charge asymétrique : +/- 3 %

Capacité de surcharge

150 % pendant 1 minute (mode normal)
125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (mode batterie)
110 % en continu (mode bypass)
1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)

Réponse de charge dynamique

+/- 5 % après 2 ms
+/- 1 % après 50 ms

Facteur de puissance de sortie

1

Courant de sortie nominal (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Régulation de la fréquence (Hz)

Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre)

Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s)

Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorsion harmonique totale (THDU)

< 1 % pour une charge linéaire
≤20 kW : < 3 % pour une charge non linéaire
>20 kW : < 5 % pour une charge non linéaire

Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Facteur de crête de la charge

2,5

Facteur de puissance de la charge

De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement

Caractéristiques des batteries 400 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Protection du dispositif de stockage d'énergie : Un dispositif de protection contre les surtensions doit être situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Toutes les valeurs sont basées sur 40 blocs de batterie.

Puissance nominale de l'ASI 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %

80 %

Puissance du chargeur de batterie en % de puissance de sortie à une charge de 100 %

20 %

Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)

8

12

16

24

32

40

Puissance du chargeur de batterie maximale (à une charge de 100 %) (kW)

2

3

4

6

8

10

Tension nominale de la batterie (V CC)

480

Tension nominale flottante (V CC)

545

Tension de suralimentation maximale (V CC)

571

Compensation de température (par cellule)

-3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C

Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC)

384

Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A)

22

33

43

65

87

109

Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A)

27

41

54

81

109

136

Taux d'ondulation du courant

< 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)

Test batterie

Manuel/automatique (sélectionnable)

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

10 kA

Sections de câbles recommandées 400 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble ne doit pas excéder 50 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : 2 sur les jeux de barres d'entrée/de sortie/bypass ; 2 sur les jeux de barres CC+/CC- ; 4 sur les jeux de barres N ; 5 sur le jeu de barres PE.

NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: La section de câble recommandée et maximale peut varier en fonction des produits auxiliaires. Les produits auxiliaires ne prennent pas tous en charge les câbles en aluminium. Suivez le manuel d'installation fourni avec le produit auxiliaire.
NOTE: Les sections de câble CC données ici sont des recommandations. Suivez toujours les instructions spécifiques de la documentation de la solution de batterie pour les sections de câble CC et PE CC et assurez-vous que les sections de câble CC correspondent à la valeur nominale du disjoncteur batterie.
NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique inférieur est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné en conséquence mais sa dimension ne peut pas être inférieure au conducteur de phase.

Cuivre

Puissance nominale de l'ASI 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Phases d'entrée (mm2)

6

6

10

16

25

35

PE d'entrée (mm2)

6

6

10

16

16

16

Phases de bypass/sortie (mm2)

6

6

10

16

25

25

PE de bypass/PE de sortie (mm2)

6

6

10

16

16

16

Neutre (mm2)

6

10

16

25

35

50

Les valeurs* (2mm)

6

10

16

25

35

50

PE CC (mm2)

6

10

16

16

16

25

Protection en amont préconisée 400 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Pour les systèmes parallèles, les valeurs de protection instantanée (Ii) ne doivent pas être supérieures à 800 A. Placez l'étiquette 885-92557 à côté du disjoncteur amont pour informer du danger.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.

Puissance nominale de l'ASI

10 kW 15 kW 20 kW
 

Entrée

Bypass

Entrée

Bypass

Entrée

Bypass

Type de disjoncteur

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fixe)

190 (fixe)

400 (fixe)

300 (fixe)

500 (fixe)

400 (fixe)

Puissance nominale de l'ASI

30 kW 40 kW 50 kW
 

Entrée

Bypass

Entrée

Bypass

Entrée

Bypass

Type de disjoncteur

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM50D (LV429673)

NSX100H TM80D (LV429671)

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM100D (LV429670)

NSX100H TM80D (LV429671)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (fixe)

500 (fixe)

640 (fixe)

500 (fixe)

800 (fixe)

640 (fixe)

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température

0 °C à 40 °C

-15 °C à 40 °C pour les systèmes équipés de batteries.

Humidité relative

0-95 %, sans condensation

10-80 % sans condensation

Altitude

Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 3 000 m.
Déclassement de la puissance requis de 1 000 à 3 000 m :
Jusqu'à 1 000 m : 1 000
Jusqu'à 1 500 m : 0,975
Jusqu'à 2 000 m : 0,950
Jusqu'à 2 500 m : 0,925
Jusqu'à 3 000 m : 0,900

 
Alarme sonore à un mètre de l'unité

400 V 10-20 kW : 49 dB à 70 % de la charge, 55 dB à 100 % de la charge

400 V 30-50 kW : 54 dB à 70 % de la charge, 61 dB à 100 % de la charge

Catégorie de protection

IP20

Couleur

RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Dissipation thermique en BTU/h

10 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

619

667

639

485

492

472

50 % de la charge

860

811

855

529

500

522

75 % de la charge

1066

1014

1003

562

549

562

100 % de la charge

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

551

563

556

947

987

985

50 % de la charge

599

573

597

1075

1104

1118

75 % de la charge

624

616

635

1240

1260

1284

100 % de la charge

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

755

759

733

493

512

505

50 % de la charge

1066

1014

1003

562

549

562

75 % de la charge

1388

1347

1339

620

596

616

100 % de la charge

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

561

585

596

1006

1041

1047

50 % de la charge

624

616

635

1240

1260

1284

75 % de la charge

676

680

684

1557

1565

1593

100 % de la charge

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

860

811

855

529

500

511

50 % de la charge

1267

1227

1230

590

576

597

75 % de la charge

1856

1763

1719

690

685

679

100 % de la charge

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

599

573

597

1075

1104

1118

50 % de la charge

650

664

661

1442

1454

1482

75 % de la charge

774

753

727

1958

1958

1975

100 % de la charge

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

1341

1370

1389

619

656

629

50 % de la charge

1966

1928

1966

758

733

725

75 % de la charge

2669

2565

2628

877

901

862

100 % de la charge

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

765

796

809

1947

2059

2122

50 % de la charge

908

919

928

2312

2474

2507

75 % de la charge

1019

1028

1034

2888

3041

3040

100 % de la charge

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

1518

1539

1585

657

680

640

50 % de la charge

2409

2336

2402

861

851

847

75 % de la charge

3493

3309

3362

1051

1055

1034

100 % de la charge

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

797

827

842

2046

2181

2234

50 % de la charge

996

1005

1021

2672

2836

2846

75 % de la charge

1177

1169

1164

3674

3759

3722

100 % de la charge

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

1731

1721

1773

740

692

692

50 % de la charge

2902

2794

2865

936

957

914

75 % de la charge

4476

4216

4203

1212

1227

1201

100 % de la charge

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

859

866

892

2167

2319

2362

50 % de la charge

1068

1077

1071

3126

3264

3251

75 % de la charge

1353

1330

1321

4670

4629

4552

100 % de la charge

1633

1630

1607

6799

6414

6264

Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI

  Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
ASI 20-50 kW 400 V sans chaînes batteries préinstallées*

200

1 680

640

990

10-20 kW 400 V ASI avec une chaîne batterie

350

1 680

640

990

30-50 kW 400 V ASI avec deux chaînes batteries

490

1 680

640

990

NOTE: Les modèles d'ASI marqués d'une * dans le tableau ci-dessus sont livrés sans module de puissance préinstallé dans l'ASI et tous les modules de puissance sont expédiés séparément. Les chaînes batteries ne sont pas incluses et doivent être achetées séparément.

Poids et dimensions des modules de puissance à l'expédition

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Poids et dimensions à l'expédition de la batterie modulaire

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

Poids et dimensions de l'ASI

  Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm

10-20 kW 400 V ASI avec une chaîne batterie

320

1 485

521

847

30-50 kW 400 V ASI avec deux chaînes batteries

460

1 485

521

847

NOTE: Un module de batterie pèse environ 32 kg. Une chaîne batterie est constituée de quatre modules de batterie.

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont données pour la ventilation et l'accès de maintenance. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.
NOTE: Le dégagement minimal arrière requis est de 150 mm (5,91 pouces).

Vue de face de l'ASI

Code QR pour cette page

Contenu utile ?