990-91317C-012

Caractéristiques des systèmes 400 V

Caractéristiques d'entrée 400 V

Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
Tension (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur simple)*
3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile* *

Plage de tension d'entrée (V)

380 V : 331-437
400 V : 340-460
415 V : 353-477

Plage de fréquence (Hz)

40-70

Courant d'entrée nominal (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72
Courant d'entrée maximal (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87
Limitation du courant d'entrée (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90
Facteur de puissance d'entrée

0,99 à 100 % de la charge

Distorsion harmonique totale (THDI)

<6 % à pleine charge (symétrique)

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés

Montée en puissance

Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes

Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
Tension (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur simple)*
3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile* *

Plage de tension d'entrée (V)

380 V : 331-437
400 V : 340-460
415 V : 353-477

Plage de fréquence (Hz)

40-70

Courant d'entrée nominal (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Courant d'entrée maximal (A) 114/108/104 151/144/139 180/173
Limitation du courant d'entrée (A) 117/111/107 156/148/143 182/179
Facteur de puissance d'entrée

0,99 pour une charge supérieure à 50 %
0,95 pour une charge supérieure à 25 %

Distorsion harmonique totale (THDI)

<3 % à pleine charge (symétrique)

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés

Montée en puissance

Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes

Caractéristiques du bypass 400 V

Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
Tension (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile

Plage de tension du bypass (V)

380 V : 342-418
400 V : 360-440
415 V : 374-457

Plage de fréquence (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur)

Courant nominal de bypass (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70
Intensité neutre nominale (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 132/125/120

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits*

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 400 A, préarc 33 kA2s

Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
Tension (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile

Plage de tension du bypass (V)

380 V : 342-418
400 V : 360-440
415 V : 374-457

Plage de fréquence (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur)

Courant nominal de bypass (A) 92/87/84 123/117/112 146/141
Intensité neutre nominale (A) 158/150/144 210/200/193 250/241

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits*

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 400 A, préarc 33 kA2s

Caractéristiques de sortie 400 V

Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
Tension (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE)

Régulation de la tension de sortie

Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %

Capacité de surcharge

150 % pendant 1 minute (mode normal)
125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (exploitation des batteries)
110 % en continu (mode bypass)
1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)

Réponse de charge dynamique

± 5 % après 2 ms
± 1 % après 50 ms

Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Régulation de la fréquence (Hz)

Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre)

Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s)

Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Distorsion harmonique totale (THDU)

<1 % pour une charge linéaire
<3 % pour une charge non linéaire

Facteur de crête de la charge

2,5

Facteur de puissance de la charge

De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement

Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
Tension (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE)

Régulation de la tension de sortie

Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %

Capacité de surcharge

150 % pendant 1 minute (mode normal)
125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (exploitation des batteries)
110 % en continu (mode bypass)
1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)

Réponse de charge dynamique

± 5 % après 2 ms
± 1 % après 50 ms

Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Régulation de la fréquence (Hz)

Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre)

Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s)

Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Distorsion harmonique totale (THDU)

<1 % pour une charge linéaire
<3 % pour une charge non linéaire

Facteur de crête de la charge

2,5

Facteur de puissance de la charge

De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement

Caractéristiques des batteries 400 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Protection du dispositif de stockage d'énergie : Un dispositif de protection contre les surtensions doit être situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1 60 kW 80 kW 100 kW

Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %

80 %

Puissance du chargeur de batterie en % de puissance de sortie à une charge de 100 %

20 %

Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Puissance du chargeur de batterie maximale (à une charge de 100 %) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Tension nominale de la batterie (V CC)

480

Tension nominale flottante (V CC)

545

Tension de suralimentation maximale (V CC)

572

Compensation de température (par cellule)

-3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C

Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC)

384

Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 43 65 87 109 130 174 217
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 54 81 109 136 163 217 271
Taux d'ondulation du courant

< 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)

Test batterie

Manuel/automatique (sélectionnable)

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

10 kA

Sections de câbles recommandées 400 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble ne doit pas excéder 150 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : Deux sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass ; quatre sur les jeux de barres CC ; six sur les jeux de barres N/PE.

NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: La section de câble recommandée et maximale peut varier en fonction des produits auxiliaires. Les produits auxiliaires ne prennent pas tous en charge les câbles en aluminium. Suivez le manuel d'installation fourni avec le produit auxiliaire.
NOTE: Les sections de câble CC données ici sont des recommandations. Suivez toujours les instructions spécifiques de la documentation de la solution de batterie pour les sections de câble CC et PE CC et assurez-vous que les sections de câble CC correspondent à la valeur nominale du disjoncteur batterie.
NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique inférieur est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné en conséquence mais sa dimension ne peut pas être inférieure au conducteur de phase.
Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1 60 kW 80 kW 100 kW
Phases d'entrée (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
PE d'entrée (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Phases de bypass/sortie (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
PE de bypass/PE de sortie (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutre (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
CC+/CC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
PE CC (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Protection en amont préconisée 400 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Pour les systèmes parallèles, les valeurs de protection instantanée (Ii) ne doivent pas être supérieures à 1 250 A. Placez l'étiquette 885-92556 à côté du disjoncteur amont pour informer du danger.
  • Dans les systèmes parallèles avec trois ASI ou plus, un disjoncteur doit être installé à la sortie de chaque ASI. Les valeurs de protection instantanée (Ii) du disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) ne doivent pas être supérieures à 1 250 A.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671)
Paramètre In 40 32 63 50 80 63 100 80
Paramètre Ir 40 32 63 50 80 63 100 80
Paramètre Im 500 (fixe) 400 (fixe) 500 (fixe) 500 (fixe) 640 (fixe) 500 (fixe) 800 (fixe) 640 (fixe)
Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
Paramètre In 125 100 160 125 200 160
Paramètre Ir 125 100 160 125 200 160
Paramètre Im 1 250 (fixe) 800 (fixe) 1 250 (fixe) 1 250 (fixe) ≤6 x In 1 250 (fixe)

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température 0 °C à 40 °C

-15 °C à 40 °C pour les systèmes équipés de batteries.

Humidité relative 0-95 %, sans condensation 10-80 %, sans condensation
Altitude Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 3 000 m.
Déclassement de la puissance requis de 1 000 à 3 000 m :
Jusqu'à 1 000 m : 1 000
Jusqu'à 1 500 m : 0,975
Jusqu'à 2 000 m : 0,950
Jusqu'à 2 500 m : 0,925
Jusqu'à 3 000 m : 0,900
 
Alarme sonore à un mètre de l'unité

400 V 20-60 kW : 49 dB à 70 % de la charge, 54 dB à 100 % de la charge
400 V 80-100 kW : 57 dB à 70 % de la charge, 65 dB à 100 % de la charge

Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Dissipation thermique en BTU/h

20 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

1140

1089

1162

816

814

795

50 % de la charge

1527

1468

1550

854

862

852

75 % de la charge

1913

1814

1912

964

933

925

100 % de la charge

2354

2213

2294

1051

1005

1005

20 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

818

835

833

1245

1270

1282

50 % de la charge

877

879

881

1631

1675

1698

75 % de la charge

961

951

954

2028

2080

2114

100 % de la charge

1048

1023

1032

2436

2485

2530

30 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

2060

2081

2106

977

990

995

50 % de la charge

2648

2683

2777

1078

1057

1046

75 % de la charge

3254

3268

3335

1181

1163

1151

100 % de la charge

3781

3788

3813

1246

1236

1219

30 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

1403

1476

1507

1796

1871

1881

50 % de la charge

1531

1514

1533

2417

2522

2559

75 % de la charge

1589

1615

1610

3059

3184

3237

100 % de la charge

1652

1664

1679

3720

3858

3915

40 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

2201

2255

2303

993

991

979

50 % de la charge

3000

3062

3085

1136

1138

1128

75 % de la charge

3781

3788

3813

1246

1236

1219

100 % de la charge

4714

4660

4617

1432

1404

1373

40 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

1386

1450

1463

2001

2087

2107

50 % de la charge

1536

1567

1597

2843

2962

3011

75 % de la charge

1652

1664

1679

3720

3858

3915

100 % de la charge

1844

1849

1846

4634

4775

4820

50 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

2391

2454

2485

1021

1016

1007

50 % de la charge

3393

3428

3426

1213

1206

1198

75 % de la charge

4489

4456

4440

1386

1363

1345

100 % de la charge

5753

5598

5473

1627

1584

1538

50 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

1446

1446

1490

2208

2304

2333

50 % de la charge

1599

1624

1646

3277

3408

3463

75 % de la charge

1789

1806

1794

4402

4544

4594

100 % de la charge

2051

2037

2014

5584

5713

5726

60 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

2282

2152

2296

1034

1009

982

50 % de la charge

3508

3557

3537

1158

1190

1103

75 % de la charge

5167

5117

4939

1419

1443

1349

100 % de la charge

7262

7103

6742

1741

1752

1694

60 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

1245

1222

1261

2290

2362

2400

50 % de la charge

1420

1444

1432

3621

3700

3742

75 % de la charge

1596

1663

1570

5252

5308

5321

100 % de la charge

1869

1974

1813

7183

7186

7139

80 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

2988

3062

3284

1149

1138

1124

50 % de la charge

4738

4660

4851

1454

1404

1359

75 % de la charge

6960

6674

6806

1892

1811

1712

100 % de la charge

9753

9151

9141

2408

2259

2128

80 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 380 400 415 380 400 415
25 % de la charge

1547

1567

1576

2720

2833

2869

50 % de la charge

1853

1849

1852

4549

4686

4726

75 % de la charge

2287

2236

2229

6803

6925

6935

100 % de la charge

2862

2712

2836

9481

9551

9497

100 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 400 415 400 415
25 % de la charge

3428

3642

1206

1179

50 % de la charge

5598

5756

1584

1525

75 % de la charge

8487

8466

2208

2074

100 % de la charge

12286

12091

3097

2909

100 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 400 415 400 415
25 % de la charge

1624

1599

3260

3300

50 % de la charge

2037

2061

5757

5786

75 % de la charge

2583

2643

8858

8823

100 % de la charge

3303

3373

12563

12413

Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
ASI 20-50 kW 400 V avec module de puissance N+1*

250

2 082

755

1 010

ASI 60-100 kW 400 V sans chaînes batteries préinstallées*

250

2 082

755

1 010

ASI 60 kW 400 V avec trois chaînes batteries

690

2 082

755

1 010

ASI 80-100 kW 400 V avec trois chaînes batteries

705

2 082

755

1 010

NOTE: Les modèles d'ASI marqués d'une * dans le tableau ci-dessus sont livrés sans module de puissance préinstallé dans l'ASI et tous les modules de puissance sont expédiés séparément. Les chaînes batteries ne sont pas incluses et doivent être achetées séparément.

Poids et dimensions des modules de puissance à l'expédition

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Poids et dimensions à l'expédition de la batterie modulaire

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

Poids et dimensions de l'ASI

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
ASI 20 KW 400 V avec trois chaînes batterie*

650

1 970

550

847

ASI 30-50 kW 400 V avec trois chaînes batterie*

680

1 970

550

847

ASI 60 kW 400 V avec trois chaînes batterie

665

1 970

550

847

ASI 80-100 kW 400 V avec trois chaînes batterie

680

1 970

550

847

NOTE: Un module de batteries pèse environ 32 kg.

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont données pour la ventilation et l'accès de maintenance. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?