990-91317C-012

Poids et dimensions des options

NOTE: Toutes les options répertoriées ici ne sont pas disponibles pour tous les modèles d'ASI. Reportez-vous à la liste des options matérielles pour les modèles d'ASI appropriés.

Poids et dimensions à l'expédition du panneau du bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm* Largeur en mm Profondeur en mm*
GVSBPSU10K20H 40 260 537 590
GVSBPSU20K60H 35 830 800 1 200
GVSBPSU80K120H 50 950 800 1 200

Poids et dimensions du coffret du bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Poids et dimensions à l'expédition du panneau du bypass de maintenance parallèle

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur* mm Largeur en mm Profondeur* en mm
GVSBPAR10K30H 55 460 800 1 200
GVSBPAR40K50H 75 500 865 1 200
GVSBPAR60K120H 113 565 1 000 1 200

Poids et dimensions du panneau du bypass de maintenance parallèle

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1 000 900 280

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire batterie modulaire

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSMODBC6 175 1 664 635 990
GVSMODBC9 206 2 082 755 1 010
NOTE: L'armoire batterie modulaire est envoyée sans chaînes batteries installées.

Poids et dimensions de l'armoire batterie modulaire

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSMODBC6
– Vide
– Avec 6 chaînes batteries

145
913
1 485 521 847
GVSMODBC9
– Vide
– Avec 9 chaînes batteries

186
1 338
1 970 550 847
NOTE: Un module de batterie pèse environ 32 kg.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?