990-91317C-005

Batterien

Spannung am Ende des Entladezyklus

Die Spannung beträgt je nach Entladerate 1,6 bis 1,75 V pro Zelle.

Batteriespannungsbereich

  Starkladung 2,38 Vpc Nennwert 2,0 Vpc Mindestwert 1,6 Vpc
Batteriespann. (V) 571,2 480 384

Batterielaufzeiten in Minuten

USV 400 V

USV-Werte 10 kW 15 kW 20 kW
Anzahl modularer Batteriereihen
1

8.5

NA NA
2

22.5

12.5

8.5

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?