Wirkungsgrad 400 V
USV 400 V
10 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
93,2% |
92,8% |
93,0% |
94,6% |
94,6% |
94,8% |
Last von 50 % |
95,2% |
95,5% |
95,2% |
97,0% |
97,2% |
97,0% |
Last von 75 % |
96,0% |
96,2% |
96,2% |
97,9% |
97,9% |
97,9% |
Last von 100 % |
96,4% |
96,5% |
96,5% |
98,3% |
98,3% |
98,3% |
10 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
93,9% |
93,8% |
93,9% |
90,0% |
89,6% |
89,6% |
Last von 50 % |
96,6% |
96,8% |
96,6% |
94,1% |
93,9% |
93,9% |
Last von 75 % |
97,6% |
97,7% |
97,6% |
95,4% |
95,3% |
95,2% |
Last von 100 % |
98,1% |
98,1% |
98,1% |
95,9% |
95,9% |
95,8% |
15 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
94,4% |
94,4% |
94,6% |
96,3% |
96,2% |
96,2% |
Last von 50 % |
96,0% |
96,2% |
96,2% |
97,9% |
97,9% |
97,9% |
Last von 75 % |
96,5% |
96,6% |
96,6% |
98,4% |
98,5% |
98,4% |
Last von 100 % |
96,5% |
96,7% |
96,8% |
98,7% |
98,7% |
98,7% |
15 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
95,8% |
95,6% |
95,6% |
92,7% |
92,5% |
92,4% |
Last von 50 % |
97,6% |
97,7% |
97,6% |
95,4% |
95,3% |
95,2% |
Last von 75 % |
98,3% |
98,3% |
98,3% |
96,1% |
96,1% |
96,0% |
Last von 100 % |
98,5% |
98,6% |
98,6% |
96,3% |
96,3% |
96,3% |
20 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
95,2% |
95,5% |
95,2% |
97,0% |
97,2% |
97,1% |
Last von 50 % |
96,4% |
96,5% |
96,5% |
98,3% |
98,3% |
98,3% |
Last von 75 % |
96,5% |
96,7% |
96,8% |
98,7% |
98,7% |
98,7% |
Last von 100 % |
96,4% |
96,6% |
96,7% |
98,8% |
98,9% |
98,9% |
20 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
96,6% |
96,8% |
96,6% |
94,1% |
93,9% |
93,9% |
Last von 50 % |
98,1% |
98,1% |
98,1% |
95,9% |
95,9% |
95,8% |
Last von 75 % |
98,5% |
98,6% |
98,6% |
96,3% |
96,3% |
96,3% |
Last von 100 % |
98,8% |
98,8% |
98,8% |
96,3% |
96,3% |
96,3% |
30 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
95,0% |
94,9% |
94,9% |
97,6% |
97,5% |
97,6% |
Last von 50 % |
96,3% |
96,4% |
96,3% |
98,5% |
98,6% |
98,6% |
Last von 75 % |
96,6% |
96,8% |
96,7% |
98,9% |
98,8% |
98,9% |
Last von 100 % |
96,7% |
96,9% |
96,8% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
30 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
97,1% |
97,0% |
96,9% |
92,9% |
92,6% |
92,3% |
Last von 50 % |
98,3% |
98,2% |
98,2% |
95,7% |
95,4% |
95,3% |
Last von 75 % |
98,7% |
98,7% |
98,7% |
96,4% |
96,2% |
96,2% |
Last von 100 % |
98,9% |
98,9% |
98,9% |
96,5% |
96,5% |
96,5% |
40 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
95,7% |
95,7% |
95,6% |
98,1% |
98,0% |
98,2% |
Last von 50 % |
96,6% |
96,7% |
96,6% |
98,8% |
98,8% |
98,8% |
Last von 75 % |
96,7% |
96,9% |
96,8% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
Last von 100 % |
96,6% |
96,8% |
96,8% |
99,1% |
99,1% |
99,1% |
40 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
97,7% |
97,6% |
97,6% |
94,3% |
94,0% |
93,9% |
Last von 50 % |
98,6% |
98,5% |
98,5% |
96,2% |
96,0% |
96,0% |
Last von 75 % |
98,9% |
98,9% |
98,9% |
96,5% |
96,5% |
96,5% |
Last von 100 % |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
96,4% |
96,5% |
96,6% |
50 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
96,1% |
96,1% |
96,0% |
98,3% |
98,4% |
98,4% |
Last von 50 % |
96,7% |
96,8% |
96,8% |
98,9% |
98,9% |
98,9% |
Last von 75 % |
96,6% |
96,8% |
96,8% |
99,1% |
99,1% |
99,1% |
Last von 100 % |
96,3% |
96,6% |
96,6% |
99,1% |
99,1% |
99,2% |
50 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
95,2% |
94,8% |
94,8% |
Last von 50 % |
98,8% |
98,8% |
98,8% |
96,5% |
96,3% |
96,3% |
Last von 75 % |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
96,5% |
96,5% |
96,6% |
Last von 100 % |
99,1% |
99,1% |
99,1% |
96,2% |
96,4% |
96,5% |