Wirkungsgrad
USV 10 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
92,8 % |
92,8 % |
92,9 % |
94,8 % |
94,7 % |
94,8 % |
Last von 50 % |
95,1 % |
95,4 % |
95,3 % |
97,0 % |
97,1 % |
97,1 % |
Last von 75 % |
96,1 % |
96,2 % |
96,1 % |
97,7 % |
98,0 % |
97,9 % |
Last von 100 % |
96,3 % |
96,5 % |
96,6 % |
98,2 % |
98,3 % |
98,3 % |
USV 10 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
94,9 % |
94,7 % |
94,6 % |
89,9 % |
89,5 % |
89,5 % |
Last von 50 % |
97,1 % |
97,0 % |
97,0 % |
94,0 % |
93,8 % |
93,8 % |
Last von 75 % |
97,9 % |
97,9 % |
97,8 % |
95,3 % |
95,2 % |
95,1 % |
Last von 100 % |
98,3 % |
98,3 % |
98,2 % |
95,8 % |
95,8 % |
95,7 % |
USV 15 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
94,3 % |
94,3 % |
94,5 % |
96,0 % |
96,3 % |
96,5 % |
Last von 50 % |
96,1 % |
96,2 % |
96,1 % |
97,7 % |
98,0 % |
97,9 % |
Last von 75 % |
96,4 % |
96,6 % |
96,6 % |
98,2 % |
98,4 % |
98,4 % |
Last von 100 % |
96,5 % |
96,7 % |
96,8 % |
98,5 % |
98,6 % |
98,7 % |
USV 15 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
96,4 % |
96,2 % |
96,1 % |
92,6 % |
92,4 % |
92,3 % |
Last von 50 % |
97,9 % |
97,9 % |
97,8 % |
95,3 % |
95,2 % |
95,1 % |
Last von 75 % |
98,4 % |
98,4 % |
98,4 % |
96,0 % |
96,0 % |
95,9 % |
Last von 100 % |
98,6 % |
98,6 % |
98,6 % |
96,2 % |
96,2 % |
96,2 % |
USV 20 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
95,1 % |
95,4 % |
95,3 % |
97,0 % |
97,1 % |
97,1 % |
Last von 50 % |
96,3 % |
96,5 % |
96,6 % |
98,2 % |
98,3 % |
98,3 % |
Last von 75 % |
96,5 % |
96,7 % |
96,8 % |
98,5 % |
98,6 % |
98,7 % |
Last von 100 % |
96,3 % |
96,5 % |
96,7 % |
98,7 % |
98,8 % |
98,8 % |
USV 20 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
97,1 % |
97,0 % |
97,0 % |
94,0 % |
93,8 % |
93,8 % |
Last von 50 % |
98,3 % |
98,3 % |
98,2 % |
95,8 % |
95,8 % |
95,7 % |
Last von 75 % |
98,6 % |
98,6 % |
98,6 % |
96,2 % |
96,2 % |
96,2 % |
Last von 100 % |
98,8 % |
98,8 % |
98,8 % |
96,2 % |
96,2 % |
96,2 % |