990-91317C-005

Leistungsreduzierung aufgrund des Leistungsfaktors

0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv, ohne Leistungsreduzierung.

USV-Werte USV-Ausgang
Induktiv Kapazitativ
PF=1 PF=0,7 PF=0,8 PF=0,9 PF=0,9 PF=0,8 PF=0,7
10 kVA/kW

10 kVA/7 kW

10 kVA/8 kW

10 kVA/9 kW

10 kVA/9 kW

10 kVA/8 kW

10 kVA/7 kW

15 kVA/kW

15 kVA/10,5 kW

15 kVA/12 kW

15 kVA/13,5 kW

15 kVA/13,5 kW

15 kVA/12 kW

15 kVA/10,5 kW

20 kVA/kW

20 kVA/14 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/14 kW

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?