Überblick über das Parallelsystem
UIB | Eingangsschalter |
SSIB | Eingangsschalter für statischen Bypass |
IMB | Interner Wartungsschalter |
UOB | Ausgangsschalter |
SIB | System-Trennschalter |
BB | Batterieschalter in USV für interne Batterien |
MBB | Externer Bypass-Schalter |
Parallelsysteme mit separaten Eingangsschaltern UIB und Eingangsschaltern für statischen Bypass SSIB
Galaxy VS kann in einem auf Kapazität ausgelegten System bis zu 4 USV-Systeme parallel und bis zu 3+1 USV-Systeme für Redundanz mit einzelnen Eingangsschaltern UIB und Eingangsschaltern für statischen Bypass SSIB unterstützen.
Parallelsystem mit gemeinsamem Eingangsschalter UIB und Eingangsschalter für statischen Bypass SSIB
Galaxy VS kann in einem auf Kapazität ausgelegten System bis zu 4 USV-Systeme parallel und bis zu 3+1 USV-Systeme für Redundanz mit gemeinsamem Eingangsschalter UIB und Eingangsschalter für statischen Bypass SSIB unterstützen.