Kommunikation und Management
LAN (Local Area Network) | 1 Gbps – 1 Port als Standard |
Modbus | Modbus (SCADA) |
Ausgangsrelais | 4 x SELV konfigurierbar |
Eingangskontakte | 4 x SELV konfigurierbar |
Standard-Bedienkonsole | 4,3-Zoll-Touchscreen-Anzeige |
Akustischer Alarm | Ja |
Not-Aus (EPO) | Optionen:
|
Externe Schaltanlage | UIB UOB SSIB MBB SIB |
Externe Synchronisierung | Nein |
Batterieüberwachung | Verfügbar für modulare Batterien |
Not-Aus
Der Not-Aus-Eingang unterstützt 24 V-Gleichstrom.
Wenn Sie möchten, dass bei Not-Aus-Aktivierung stattdessen die USV in den erzwungenen statischen Bypass geschaltet wird, wenden Sie sich an Schneider Electric.
Konfigurierbare Eingangskontakte und Ausgangsrelais
Eingangskontakte
Vier Eingangskontakte sind verfügbar und können für die Anzeige der angegebenen Ereignisse über das Display konfiguriert werden. Die Eingangskontakte unterstützen 24 V-Gleichstrom, 10 mA.
Name | Beschreibung | Position |
---|---|---|
IN _1 (Eingangskontakt 1) | Konfigurierbarer Eingangskontakt | 640-4864 Anschlussklemme J6616, 1–2 |
IN _2 (Eingangskontakt 2) | Konfigurierbarer Eingangskontakt | 640-4864 Anschlussklemme J6616, 3–4 |
IN _3 (Eingangskontakt 3) | Konfigurierbarer Eingangskontakt | 640-4864 Anschlussklemme J6616, 5–6 |
IN _4 (Eingangskontakt 4) | Konfigurierbarer Eingangskontakt | 640-4864 Anschlussklemme J6616, 7–8 |
Ausgangsrelais
Vier Ausgangsrelais sind verfügbar und können für die Aktivierung nach einem oder mehreren der angegebenen Ereignisse über das Display konfiguriert werden.
Die Ausgangsrelais unterstützen 24 VAC/VDC 1 A. Alle externen Schaltkreise müssen mit flinken Sicherungen mit maximal 1 A gesichert sein.
Name | Beschreibung | Position |
---|---|---|
OUT _1 (Ausgangsrelais 1) | Konfigurierbares Ausgangsrelais | 640–4864 Anschlussklemme J6617, 1–3 |
OUT _2 (Ausgangsrelais 2) | Konfigurierbares Ausgangsrelais | 640–4864 Anschlussklemme J6617, 4–6 |
OUT _3 (Ausgangsrelais 3) | Konfigurierbares Ausgangsrelais | 640–4864 Anschlussklemme J6617, 7–9 |
OUT _4 (Ausgangsrelais 4) | Konfigurierbares Ausgangsrelais | 640–4864 Anschlussklemme J6617, 10–12 |
Prüfmod.b.akt.Spg.-vers. In diesem Modus wird das Ausgangsrelais aktiviert, wenn die Ereignisse, die ihm zugeordnet sind, nicht eintreten („normalerweise aktiviert“). Der Prüfmodus bei aktiver Spannungsversorgung wird für jedes Ausgangsrelais einzeln festgelegt und ermöglicht es, zu ermitteln, ob die Stromversorgung der Ausgangsrelais unterbrochen wurde, da in diesem Fall alle Ausgangsrelais deaktiviert werden und das Eintreten der mit den jeweiligen Ausgangsrelais verknüpften Ereignisse angezeigt wird.