990-91317C-005

Optionen

Konfigurationsoptionen

  • Kompaktes Design, High Density-Technologie und modulare Architektur

  • Interne Batteriemodule

  • Ein- oder zweifacher Netzanschluss

  • Bis zu 4+0 USV-Systeme parallel für Kapazität

  • Bis zu 3+1 USV-Systeme parallel für Redundanz

  • Kabeleintritt von hinten

  • ECO-Modus

  • ECOnversion-Modus

  • Kompatibel mit EcoStruxure IT

  • Generatorkompatibel

  • Touchscreen-LCD

  • Austausch eines Leistungsmoduls in beliebigen Betriebsmodi (Live-Swap)*

Hardwareoptionen

Siehe Gewichte und Abmessungen für Optionen.

HINWEIS: Die hier aufgeführten Hardware-Optionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Leistungsmodul

  • Leistungsmodul 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Wartungs-Bypass-Panel

Wartungs-Bypass-Panel zur vollständigen Freischaltung der USV während Wartungsarbeiten. Nur für Einzel-USV oder 1+1-Parallelsystem ausgelegt für Redundanz.

  • Wartungs-Bypass-Panel 10–20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • Wartungs-Bypass-Panel 20–60 kW (GVSBPSU20K60H)

Parallel-Wartungs-Bypass-Panel für zwei USV-Systeme

Wartungs-Bypass-Panel zur vollständigen Freischaltung zweier USV-Systeme in einem Parallelsystem. 10–30 kW in Parallelsystem 1+1 ausgelegt für Redundanz, 20–60 kW in Parallelsystem 2+0 ausgelegt für Kapazität

  • Wartungs-Bypass-Panel 10–30 kW (GVSBPAR10K30H)

Zusätzliche Schränke

  • Leerer zusätzlicher Schrank (GVEAC7)

Optionale Installationskits

  • Seismischer Bausatz für USV (GVSOPT017)

  • Parallel-Kit für USV (GVSOPT006)

  • Live-Swap-Kit für die USV (GVSOPT039)

Optionale Netzwerkmanagement-Karte (NMC)

  • Netzwerkmanagement-Karte LCES2 mit Modbus, Ethernet und AUX-Sensoren (AP9644)

Luftfilter

  • Luftfilterkit (GVSOPT015)

Batteriemodule

Smart-Batteriemodule 7 Ah.

  • Galaxy VS Smart-Batteriemodul 7 Ah (GVSBTU)

  • Galaxy VS modulare Smart-Batteriereihe 7 Ah (GVSBT4)

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?