Technische Daten für 400-V-Systeme
Eingang – Technische Daten 400 V
USV-Werte |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Anschlüsse |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern (einfacher Netzanschluss) |
|||||
Eingangsspannungsbereich (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Frequenzbereich (Hz) |
40–70 |
|||||
Nenneingangsstrom (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Maximaler Eingangsstrom (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Eingangsstromgrenze (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Eingangsleistungsfaktor |
0,99 für Lasten über 50 % |
|||||
Klirrfaktor (THDI) |
< 3 % bei 100 % linearer Last (symmetrisch) |
|||||
Maximaler Kurzschlussfestigkeit |
65 kA RMS |
|||||
Schutzelement |
Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen |
|||||
Sanftanlauf |
Programmierbar und adaptiv 1–40 Sekunden |
Bypass – Technische Daten 400 V
USV-Werte |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Anschlüsse |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern |
|||||
Bypass-Spannungsbereich (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
Frequenzbereich (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar) |
|||||
Bypass-Nennstrom (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Neutralleiternennstrom (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Maximale Kurzschlussfestigkeit* * |
65 kA RMS |
|||||
Schutzelement |
Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen |
Ausgang – Technische Daten 400 V
Batterie – Technische Daten 400 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Schutz des Energiespeichergeräts: In der Nähe des Energiespeichergeräts muss sich
ein Überspannungsschutzgerät befinden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Für alle Werte werden 40 Batterieblöcke angenommen.
Empfohlene Kabelgrößen 400 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung
entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 50 mm2.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Maximale Anzahl Kabelanschlüsse pro Schiene: 2 an Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Schienen; 2 an DC+/DC--Schienen; 4 an N-Schiene; 5 an PE-Schiene.
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.3 und B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:
-
90 °C-Leiter
-
Raumtemperatur: 30 °C
-
Kupferleiter
-
Installationsverfahren C
Die PE-Kabelgröße beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-4-54.
Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.
Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen 400 V
Drehmomentangaben
Schraubengröße | Drehmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Betriebsbedingungen
Wärmeabgabe im BTU/Std
10 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
619 |
667 |
639 |
485 |
492 |
472 |
Last von 50 % |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
522 |
Last von 75 % |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
Last von 100 % |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
10 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
551 |
563 |
556 |
947 |
987 |
985 |
Last von 50 % |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
Last von 75 % |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
Last von 100 % |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
15 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
755 |
759 |
733 |
493 |
512 |
505 |
Last von 50 % |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
Last von 75 % |
1388 |
1347 |
1339 |
620 |
596 |
616 |
Last von 100 % |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
15 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
561 |
585 |
596 |
1006 |
1041 |
1047 |
Last von 50 % |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
Last von 75 % |
676 |
680 |
684 |
1557 |
1565 |
1593 |
Last von 100 % |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
20 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
511 |
Last von 50 % |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
Last von 75 % |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
Last von 100 % |
2578 |
2431 |
2336 |
815 |
787 |
759 |
20 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
Last von 50 % |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
Last von 75 % |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
Last von 100 % |
836 |
836 |
829 |
2624 |
2617 |
2599 |
30 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
1341 |
1370 |
1389 |
619 |
656 |
629 |
Last von 50 % |
1966 |
1928 |
1966 |
758 |
733 |
725 |
Last von 75 % |
2669 |
2565 |
2628 |
877 |
901 |
862 |
Last von 100 % |
3493 |
2758 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
30 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
765 |
796 |
809 |
1947 |
2059 |
2122 |
Last von 50 % |
908 |
919 |
928 |
2312 |
2474 |
2507 |
Last von 75 % |
1019 |
1028 |
1034 |
2888 |
3041 |
3040 |
Last von 100 % |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
40 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
1518 |
1539 |
1585 |
657 |
680 |
640 |
Last von 50 % |
2409 |
2336 |
2402 |
861 |
851 |
847 |
Last von 75 % |
3493 |
3309 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
Last von 100 % |
4862 |
4546 |
4512 |
1281 |
1281 |
1267 |
40 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
797 |
827 |
842 |
2046 |
2181 |
2234 |
Last von 50 % |
996 |
1005 |
1021 |
2672 |
2836 |
2846 |
Last von 75 % |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
Last von 100 % |
1412 |
1377 |
1379 |
5049 |
4952 |
4861 |
50 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
1731 |
1721 |
1773 |
740 |
692 |
692 |
Last von 50 % |
2902 |
2794 |
2865 |
936 |
957 |
914 |
Last von 75 % |
4476 |
4216 |
4203 |
1212 |
1227 |
1201 |
Last von 100 % |
6518 |
6072 |
5987 |
1538 |
1567 |
1449 |
50 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
859 |
866 |
892 |
2167 |
2319 |
2362 |
Last von 50 % |
1068 |
1077 |
1071 |
3126 |
3264 |
3251 |
Last von 75 % |
1353 |
1330 |
1321 |
4670 |
4629 |
4552 |
Last von 100 % |
1633 |
1630 |
1607 |
6799 |
6414 |
6264 |
Gewichte und Abmessungen der USV für den Versand
Gewicht (kg) | Höhe mm | Breite (mm) | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|
USV 20–50 kW 400 V ohne vorinstallierte Batteriereihen* | 200 |
1680 |
640 |
990 |
10–20 kW 400 V USV mit einer Batteriereihe |
350 |
1680 |
640 |
990 |
30–50 kW 400 V USV mit zwei Batteriereihen |
490 |
1680 |
640 |
990 |