Technische Daten für 400-V-Systeme
Eingang – Technische Daten 400 V
USV-Werte | 20 kW mit N+1 Leistungsmodul | 30 kW mit N+1 Leistungsmodul | 40 kW mit N+1 Leistungsmodul | 50 kW mit N+1 Leistungsmodul |
---|---|---|---|---|
Spannung (V) | ||||
Anschlüsse |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern (einfacher Netzanschluss)* |
|||
Eingangsspannungsbereich (V) |
380 V: 331-437 |
|||
Frequenzbereich (Hz) |
40–70 |
|||
Nenneingangsstrom (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 |
Eingangsstromgrenze (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 |
Eingangsleistungsfaktor | 0,99 bei 100 % Last. |
|||
Klirrfaktor (THDI) | < 6 % bei 100 % linearer Last (symmetrisch) |
|||
Maximaler Kurzschlussfestigkeit |
65 kA RMS |
|||
Schutzelement |
Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen |
|||
Sanftanlauf |
Programmierbar und adaptiv 1–40 Sekunden |
USV-Werte | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Spannung (V) | 400/415 |
||
Anschlüsse | Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern (einfacher Netzanschluss)* |
||
Eingangsspannungsbereich (V) | 380 V: 331-437 |
||
Frequenzbereich (Hz) | 40–70 |
||
Nenneingangsstrom (A) | 95/90/87 | 126/120/116 | 150/144 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 114/108/104 | 151/144/139 | 180/173 |
Eingangsstromgrenze (A) | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/179 |
Eingangsleistungsfaktor | 0,99 für Lasten über 50 % |
||
Klirrfaktor (THDI) | < 3 % bei 100 % linearer Last (symmetrisch) |
||
Maximaler Kurzschlussfestigkeit | 65 kA RMS |
||
Schutzelement | Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen |
||
Sanftanlauf | Programmierbar und adaptiv 1–40 Sekunden |
Bypass – Technische Daten 400 V
USV-Werte | 20 kW mit N+1 Leistungsmodul | 30 kW mit N+1 Leistungsmodul | 40 kW mit N+1 Leistungsmodul | 50 kW mit N+1 Leistungsmodul |
---|---|---|---|---|
Spannung (V) | ||||
Anschlüsse |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern |
|||
Bypass-Spannungsbereich (V) |
380 V: 342-418 |
|||
Frequenzbereich (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar) |
|||
Bypass-Nennstrom (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 |
Neutralleiternennstrom (A) | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 132/125/120 |
Maximaler Kurzschlussfestigkeit* |
65 kA RMS |
|||
Rückspeiseschutzelement |
Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen |
USV-Werte | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Spannung (V) |
400/415 |
||
Anschlüsse | Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern |
||
Bypass-Spannungsbereich (V) | 380 V: 342-418 |
||
Frequenzbereich (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar) |
||
Bypass-Nennstrom (A) | 92/87/84 | 123/117/112 | 146/141 |
Neutralleiternennstrom (A) | 158/150/144 | 210/200/193 | 250/241 |
Maximaler Kurzschlussfestigkeit* |
65 kA RMS |
||
Rückspeiseschutzelement | Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen |
Ausgang – Technische Daten 400 V
USV-Werte | 20 kW mit N+1 Leistungsmodul | 30 kW mit N+1 Leistungsmodul | 40 kW mit N+1 Leistungsmodul | 50 kW mit N+1 Leistungsmodul |
---|---|---|---|---|
Spannung (V) | ||||
Anschlüsse |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Ausgangsspannungsregelung |
Symmetrische Last ± 1 % |
|||
Überlastfähigkeit |
150 % für 1 Minute (im Normalbetrieb) |
|||
Dynamische Lastreaktion |
+/-5 % für 2 Millisekunden |
|||
Ausgangsleistungsfaktor | 1 | |||
Nennausgangsstrom (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 |
Frequenzregelung (Hz) |
50/60 Hz synchronisiert mit Bypass – 50/60 Hz ± 0,1 % freilaufend |
|||
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) |
Programmierbar auf 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) |
VFI-SS-111 |
|||
Klirrfaktor (THDU) |
<1 % für lineare Last |
|||
Last-Crestfaktor |
2,5 |
|||
Last-Leistungsfaktor |
Von 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv, ohne Verringern der Betriebswerte |
Batterie – Technische Daten 400 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Schutz des Energiespeichergeräts: In der Nähe des Energiespeichergeräts muss sich
ein Überstromschutzgerät befinden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Empfohlene Kabelgrößen 400 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung
entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 150 mm2.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Maximale Anzahl Kabelanschlüsse pro Schiene: 2 an Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Schienen; 4 an DC-Schienen; 6 an N/PE-Schienen.
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.3 und B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:
-
90 °C-Leiter
-
Raumtemperatur: 30 °C
-
Kupferleiter
-
Installationsverfahren C
Die PE-Kabelgröße beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-4-54.
Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.
USV-Werte | 20 kW mit N+1 Leistungsmodul | 30 kW mit N+1 Leistungsmodul | 40 kW mit N+1 Leistungsmodul | 50 kW mit N+1 Leistungsmodul | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingangsphasen (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Eingangs-PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Bypass-PE/Ausgang-PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Neutral (mm2)* | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
(mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
DC-PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen 400 V
USV-Werte | 20 kW mit N+1 Leistungsmodul | 30 kW mit N+1 Leistungsmodul | 40 kW mit N+1 Leistungsmodul | 50 kW mit N+1 Leistungsmodul | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | |
Schaltertyp | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) |
In-Einstellung | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Ir-Einstellung | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Im-Einstellung | 500 (fest) | 400 (fest) | 500 (fest) | 500 (fest) | 640 (fest) | 500 (fest) | 800 (fest) | 640 (fest) |
USV-Werte | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | |
Schaltertyp | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In-Einstellung | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir-Einstellung | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im-Einstellung | 1250 (fest) | 800 (fest) | 1250 (fest) | 1250 (fest) | 5 - 10 x In | 1250 (fest) |
Drehmomentangaben
Schraubengröße | Drehmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Betriebsbedingungen
Betrieb | Lagerung | |
---|---|---|
Temperatur | 0 bis 40 °C |
-15 bis 40 °C für Systeme mit Batterien |
Relative Feuchte | 0–95 % nicht kondensierend | 10–80 % nicht kondensierend |
Höhe ü. NN | Ausgelegt für den Betrieb auf 0-3000 m Höhe ü. NN. Leistungsreduzierung erforderlich von 1000-3000 m: Bis zu 1000 m: 1,000 Bis zu 1500 m: 0,975 Bis zu 2000 m: 0,950 Bis zu 2500 m: 0,925 Bis zu 3000 m: 0,900 |
|
Geräuschentwicklung in 1 MeterEntfernung vom Gerät |
400 V 20–60 kW: 49 dB bei 70 % Last, 54 dB bei 100 % Last |
|
Schutzklasse | IP20 | |
Farbe | RAL 9003, Glanz 85 % |
Wärmeabgabe im BTU/Std
20 kW mit N+1 Leistungsmodul | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
1140 |
1089 |
1162 |
816 |
814 |
795 |
Last von 50 % |
1527 |
1468 |
1550 |
854 |
862 |
852 |
Last von 75 % |
1913 |
1814 |
1912 |
964 |
933 |
925 |
Last von 100 % |
2354 |
2213 |
2294 |
1051 |
1005 |
1005 |
20 kW mit N+1 Leistungsmodul | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
818 |
835 |
833 |
1245 |
1270 |
1282 |
Last von 50 % |
877 |
879 |
881 |
1631 |
1675 |
1698 |
Last von 75 % |
961 |
951 |
954 |
2028 |
2080 |
2114 |
Last von 100 % |
1048 |
1023 |
1032 |
2436 |
2485 |
2530 |
30 kW mit N+1 Leistungsmodul | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
2060 |
2081 |
2106 |
977 |
990 |
995 |
Last von 50 % |
2648 |
2683 |
2777 |
1078 |
1057 |
1046 |
Last von 75 % |
3254 |
3268 |
3335 |
1181 |
1163 |
1151 |
Last von 100 % |
3781 |
3788 |
3813 |
1246 |
1236 |
1219 |
30 kW mit N+1 Leistungsmodul | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
1403 |
1476 |
1507 |
1796 |
1871 |
1881 |
Last von 50 % |
1531 |
1514 |
1533 |
2417 |
2522 |
2559 |
Last von 75 % |
1589 |
1615 |
1610 |
3059 |
3184 |
3237 |
Last von 100 % |
1652 |
1664 |
1679 |
3720 |
3858 |
3915 |
40 kW mit N+1 Leistungsmodul | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
2201 |
2255 |
2303 |
993 |
991 |
979 |
Last von 50 % |
3000 |
3062 |
3085 |
1136 |
1138 |
1128 |
Last von 75 % |
3781 |
3788 |
3813 |
1246 |
1236 |
1219 |
Last von 100 % |
4714 |
4660 |
4617 |
1432 |
1404 |
1373 |
40 kW mit N+1 Leistungsmodul | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
1386 |
1450 |
1463 |
2001 |
2087 |
2107 |
Last von 50 % |
1536 |
1567 |
1597 |
2843 |
2962 |
3011 |
Last von 75 % |
1652 |
1664 |
1679 |
3720 |
3858 |
3915 |
Last von 100 % |
1844 |
1849 |
1846 |
4634 |
4775 |
4820 |
50 kW mit N+1 Leistungsmodul | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
2391 |
2454 |
2485 |
1021 |
1016 |
1007 |
Last von 50 % |
3393 |
3428 |
3426 |
1213 |
1206 |
1198 |
Last von 75 % |
4489 |
4456 |
4440 |
1386 |
1363 |
1345 |
Last von 100 % |
5753 |
5598 |
5473 |
1627 |
1584 |
1538 |
50 kW mit N+1 Leistungsmodul | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
1446 |
1446 |
1490 |
2208 |
2304 |
2333 |
Last von 50 % |
1599 |
1624 |
1646 |
3277 |
3408 |
3463 |
Last von 75 % |
1789 |
1806 |
1794 |
4402 |
4544 |
4594 |
Last von 100 % |
2051 |
2037 |
2014 |
5584 |
5713 |
5726 |
60 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
2282 |
2152 |
2296 |
1034 |
1009 |
982 |
Last von 50 % |
3508 |
3557 |
3537 |
1158 |
1190 |
1103 |
Last von 75 % |
5167 |
5117 |
4939 |
1419 |
1443 |
1349 |
Last von 100 % |
7262 |
7103 |
6742 |
1741 |
1752 |
1694 |
60 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
1245 |
1222 |
1261 |
2290 |
2362 |
2400 |
Last von 50 % |
1420 |
1444 |
1432 |
3621 |
3700 |
3742 |
Last von 75 % |
1596 |
1663 |
1570 |
5252 |
5308 |
5321 |
Last von 100 % |
1869 |
1974 |
1813 |
7183 |
7186 |
7139 |
80 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
2988 |
3062 |
3284 |
1149 |
1138 |
1124 |
Last von 50 % |
4738 |
4660 |
4851 |
1454 |
1404 |
1359 |
Last von 75 % |
6960 |
6674 |
6806 |
1892 |
1811 |
1712 |
Last von 100 % |
9753 |
9151 |
9141 |
2408 |
2259 |
2128 |
80 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
1547 |
1567 |
1576 |
2720 |
2833 |
2869 |
Last von 50 % |
1853 |
1849 |
1852 |
4549 |
4686 |
4726 |
Last von 75 % |
2287 |
2236 |
2229 |
6803 |
6925 |
6935 |
Last von 100 % |
2862 |
2712 |
2836 |
9481 |
9551 |
9497 |
100 kW | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||
---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 400 | 415 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
3428 |
3642 |
1206 |
1179 |
Last von 50 % |
5598 |
5756 |
1584 |
1525 |
Last von 75 % |
8487 |
8466 |
2208 |
2074 |
Last von 100 % |
12286 |
12091 |
3097 |
2909 |
100 kW | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||
---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 400 | 415 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
1624 |
1599 |
3260 |
3300 |
Last von 50 % |
2037 |
2061 |
5757 |
5786 |
Last von 75 % |
2583 |
2643 |
8858 |
8823 |
Last von 100 % |
3303 |
3373 |
12563 |
12413 |
Gewichte und Abmessungen der USV für den Versand
USV-Werte | Gewicht (kg) | Höhe mm | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
USV 20–50 kW 400 V mit Leistungsmodul N+1* | 250 |
2082 |
755 |
1010 |
USV 60–100 kW 400 V ohne vorinstallierte Batteriereihen* |
250 |
2082 |
755 |
1010 |
USV 60 kW 400 V mit drei Batteriereihen | 690 |
2082 |
755 |
1010 |
USV 80–100 kW 400 V mit drei Batteriereihen | 705 |
2082 |
755 |
1010 |
Gewichte und Abmessungen der USV
USV-Werte | Gewicht (kg) | Höhe mm | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
USV 20 kW 400 V mit drei Batteriereihen* | 650 |
1970 |
550 |
847 |
USV 30–50 kW 400 V mit drei Batteriereihen* | 680 |
1970 |
550 |
847 |
USV 60 kW 400 V mit drei Batteriereihen | 665 |
1970 |
550 |
847 |
USV 80–100 kW 400 V mit drei Batteriereihen |
680 |
1970 |
550 |
847 |