Συμμόρφωση
Ασφάλεια | IEC 62040-1: 2008-06,
1η έκδοση Συστήματα
αδιάλειπτης
τροφοδοσίας
(UPS) - Μέρος 1ο: Γενικές
απαιτήσεις
και απαιτήσεις
ασφαλείας για
UPS IEC 62040-1: 2013-01, 1η τροποποίηση 1ης έκδοσης UL 1778 5η έκδοση |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3η έκδοση Συστήματα
αδιάλειπτης
τροφοδοσίας
(UPS) - Μέρος 2ο: Απαιτήσεις
ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας
(EMC) C2 FCC Μέρος 15, Τμήμα B, Κατηγορία A IEEE C62.41-1991 Κατηγορία θέσης B2, IEEE Συνιστώμενη πρακτική για υπερτάσεις σε κυκλώματα ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος χαμηλής ισχύος |
Μεταφορά | IEC 60721-4-2 Επίπεδο 2M1 |
Αντισεισμικές προδιαγραφές | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD έχει εγκριθεί εκ των προτέρων. Sds = 1,33 g για z/h = 1 και Sds = 1,63 g για z/h = 0. Ιρ = 1.5 |
Απόδοση
Απόδοση σύμφωνα με: IEC 62040-3: 2021, 3η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 3ο: Μέθοδος προσδιορισμού της απόδοσης και των απαιτήσεων δοκιμών.
Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC 62040-3, παράγραφος 5.3.4): VFI-SS-11
Περιφερειακή σεισμική συμμόρφωση
Πιστοποιητικό διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.
Χώρα/περιοχή | Αναγνωριστικό κωδικού | Επίπεδο κινδύνου – Έδαφος | Επίπεδο κινδύνου – Οροφή |
---|---|---|---|
Αργεντινή | INPRES-CIRSOC103 | Ζώνη 4 | Ζώνη 4 |
Αυστραλία | AS 1170.4-2007 | Z = 0,22 | Z = 0,22 |
Καναδάς* | 2020 NBCC | Sa = 2,0 | Sa = 1,46 |
Χιλή | NCh 433. του 1996 | Ζώνη 3 | Ζώνη 2 |
Κίνα | GB 50011-2010 (2016) | αMax = 1,4 | αMax = 1,2 |
Ευρώπη | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0,45 | αgR = 0,3 |
Ινδία | IS 1893 (Μέρος 1): 2016 | Z = 0,36 | Z = 0,36 |
Ιαπωνία | Building Standard Law (Νόμος περί προτύπων κτιρίων) | Ζώνη Α | Ζώνη Α |
Νέα Ζηλανδία | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0,6 | Z = 0,42 |
Περού | N.T.E. – E.030 | Ζώνη 4 | Ζώνη 4 |
Ρωσία | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
Ταϊβάν | CPA 2011 Seismic Design Code (Κανονισμός αντισεισμικής σχεδίασης) | SS D = 0,8 | SS D = 0,8 |
Η.Π.Α* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2,0 | SDS = 1,47 |