990-91317D-007

Συμμόρφωση

Ασφάλεια IEC 62040-1: 2008-06, 1η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 1ο: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας για UPS
IEC 62040-1: 2013-01, 1η τροποποίηση 1ης έκδοσης
UL 1778 5η έκδοση
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 2ο: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) C2
FCC Μέρος 15, Τμήμα B, Κατηγορία A
IEEE C62.41-1991 Κατηγορία θέσης B2, IEEE Συνιστώμενη πρακτική για υπερτάσεις σε κυκλώματα ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος χαμηλής ισχύος
Μεταφορά IEC 60721-4-2 Επίπεδο 2M1
Αντισεισμικές προδιαγραφές ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD έχει εγκριθεί εκ των προτέρων. Sds = 1,33 g για z/h = 1 και Sds = 1,63 g για z/h = 0. Ιρ = 1.5

Απόδοση

Απόδοση σύμφωνα με: IEC 62040-3: 2021, 3η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) - Μέρος 3ο: Μέθοδος προσδιορισμού της απόδοσης και των απαιτήσεων δοκιμών.

Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC 62040-3, παράγραφος 5.3.4): VFI-SS-11

Περιφερειακή σεισμική συμμόρφωση

Πιστοποιητικό διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

Χώρα/περιοχή Αναγνωριστικό κωδικού Επίπεδο κινδύνου – Έδαφος Επίπεδο κινδύνου – Οροφή
Αργεντινή INPRES-CIRSOC103 Ζώνη 4 Ζώνη 4
Αυστραλία AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Καναδάς* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Χιλή NCh 433. του 1996 Ζώνη 3 Ζώνη 2
Κίνα GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Ευρώπη Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
Ινδία IS 1893 (Μέρος 1): 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Ιαπωνία Building Standard Law (Νόμος περί προτύπων κτιρίων) Ζώνη Α Ζώνη Α
Νέα Ζηλανδία NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Περού N.T.E. – E.030 Ζώνη 4 Ζώνη 4
Ρωσία SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Ταϊβάν CPA 2011 Seismic Design Code (Κανονισμός αντισεισμικής σχεδίασης) SS D = 0,8 SS D = 0,8
Η.Π.Α* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;