990-91317C-016

Baterai

Tegangan Akhir Pengosongan

Tegangannya adalah 1,6 hingga 1,75 per sel, tergantung pada rasio pengosongan.

Slot Tegangan Baterai

  Cepat 2,38 Vpc Nominal 2,0 Vpc Minimal 1,6 Vpc
Tegangan baterai (V) 571,2 480 384

Waktu Pengoperasian Baterai dalam Satuan Menit

UPS 400 V

Taraf Ukur UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Jumlah rangkaian baterai modular
1

8,5

T/A T/A
2

22,5

12,5

8,5

QR code for this page

Apakah ini membantu?