990-91317A-016

Kepatuhan

Keselamatan IEC 62040-1: 2008-06, Sistem Daya Bebas Putus (Uninterruptible Power System/UPS) edisi pertama - Bagian 1: General and safety requirements for UPS
IEC 62040-1: 2013-01, perubahan 1 dari edisi pertama
UL 1778 edisi kelima
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2005-10, Sistem Daya Bebas Putus (Uninterruptible Power System/UPS) edisi kedua - Bagian 2: Persyaratan kompatibilitas elektromagnetik (EMC) C2
FCC Bagian 15 Subbagian B, Kelas A
IEEE C62.41-1991 Kategori Lokasi B2, Praktik yang Direkomendasikan oleh IEEE tentang Lonjakan Tegangan di Sirkuit Daya AC Tegangan Rendah
Angkutan IEC 60721-4-2 Level 2M1
Seismik ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD yang telah disetujui sebelumnya; Sds=1,33 g untuk z/h=1 dan Sds=1,63 g untuk z/h=0; Ip=1,5

Kinerja

Kinerja sesuai dengan: IEC 62040-3: 2011-03, Sistem Daya Bebas Putus (Uninterruptible Power System/UPS) edisi kedua - Bagian 3: Metode penentuan kinerja dan persyaratan uji.

Klasifikasi kinerja keluaran (berdasarkan IEC 62040-3, Klausul 5.3.4): VFI-SS-111

QR code for this page

Apakah ini membantu?