Efisiensi
UPS 10 kW | Operasi normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% beban |
92,8% |
92,8% |
92,9% |
94,8% |
94,7% |
94,8% |
50% beban |
95,1% |
95,4% |
95,3% |
97,0% |
97,1% |
97,1% |
75% beban |
96,1% |
96,2% |
96,1% |
97,7% |
98,0% |
97,9% |
100% beban |
96,3% |
96,5% |
96,6% |
98,2% |
98,3% |
98,3% |
UPS 10 kW | ECOnversion | Operasi baterai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% beban |
94,9% |
94,7% |
94,6% |
89,9% |
89,5% |
89,5% |
50% beban |
97,1% |
97,0% |
97,0% |
94,0% |
93,8% |
93,8% |
75% beban |
97,9% |
97,9% |
97,8% |
95,3% |
95,2% |
95,1% |
100% beban |
98,3% |
98,3% |
98,2% |
95,8% |
95,8% |
95,7% |
UPS 15 kW | Operasi normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% beban |
94,3% |
94,3% |
94,5% |
96,0% |
96,3% |
96,5% |
50% beban |
96,1% |
96,2% |
96,1% |
97,7% |
98,0% |
97,9% |
75% beban |
96,4% |
96,6% |
96,6% |
98,2% |
98,4% |
98,4% |
100% beban |
96,5% |
96,7% |
96,8% |
98,5% |
98,6% |
98,7% |
UPS 15 kW | ECOnversion | Operasi baterai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% beban |
96,4% |
96,2% |
96,1% |
92,6% |
92,4% |
92,3% |
50% beban |
97,9% |
97,9% |
97,8% |
95,3% |
95,2% |
95,1% |
75% beban |
98,4% |
98,4% |
98,4% |
96,0% |
96,0% |
95,9% |
100% beban |
98,6% |
98,6% |
98,6% |
96,2% |
96,2% |
96,2% |
UPS 20 kW | Operasi normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% beban |
95,1% |
95,4% |
95,3% |
97,0% |
97,1% |
97,1% |
50% beban |
96,3% |
96,5% |
96,6% |
98,2% |
98,3% |
98,3% |
75% beban |
96,5% |
96,7% |
96,8% |
98,5% |
98,6% |
98,7% |
100% beban |
96,3% |
96,5% |
96,7% |
98,7% |
98,8% |
98,8% |
UPS 20 kW | ECOnversion | Operasi baterai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% beban |
97,1% |
97,0% |
97,0% |
94,0% |
93,8% |
93,8% |
50% beban |
98,3% |
98,3% |
98,2% |
95,8% |
95,8% |
95,7% |
75% beban |
98,6% |
98,6% |
98,6% |
96,2% |
96,2% |
96,2% |
100% beban |
98,8% |
98,8% |
98,8% |
96,2% |
96,2% |
96,2% |