990-91317C-016

Komunikasi dan Manajemen

Jaringan area lokal 1 Gbps – 1 port sebagai default
Modbus Modbus (SCADA)
Relai keluaran 4 x SELV yang bisa dikonfigurasi
Kontak masukan 4 x SELV yang bisa dikonfigurasi
Panel kendali standar Tampilan layar sentuh 4,3 inci
Alarm suara Ya
Pematian Darurat (EPO) Opsi:
  • Biasanya Terbuka (NO)

  • Biasanya Tertutup (NC)

  • Eksternal 24 VDC SELV

Panel penghubung dan pembagi (switchgear) eksternal UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Sinkronisasi eksternal Tidak
Pemantauan baterai Tersedia untuk baterai modular

EPO

Konfigurasi EPO (640–4864 terminal J6600, 1–9)

Masukan EPO mendukung 24 VDC.

CATATAN: Pengaturan standar untuk aktivasi EPO adalah untuk mematikan inverter.

Jika Anda ingin aktivasi EPO mengalihkan UPS ke mode operasi bypass statis yang dipaksakan, hubungi Schneider Electric.

Kontak Masukan dan Relai Keluaran yang Bisa Dikonfigurasi

Kontak Masukan

Empat kontak masukan tersedia dan bisa dikonfigurasikan untuk menunjukkan peristiwa yang ditampilkan pada layar. Kontak masukan mendukung 24 VDC 10 mA.

Nama Deskripsi Lokasi
IN _1 (kontak masukan 1) Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6616, 1–2
IN _2 (kontak masukan 2) Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6616, 3–4
IN _3 (kontak masukan 3) Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6616, 5–6
IN _4 (kontak masukan 4) Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6616, 7–8

Relai Keluaran

Empat relai keluaran tersedia dan bisa dikonfigurasikan untuk mengaktifkan satu atau beberapa peristiwa melalui tampilan pada layar.

Relai keluaran mendukung 24 VAC/VDC 1 A. Semua sistem sirkuit eksternal harus digabungkan dengan maksimal sekring 1 A yang memiliki tingkat respons yang cepat.

Nama Deskripsi Lokasi
OUT _1 (relai keluaran 1) Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi 640–4864 terminal J6617, 1–3
OUT _2 (relai keluaran 2) Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi 640–4864 terminal J6617, 4–6
OUT _3 (relai keluaran 3) Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi 640–4864 terminal J6617, 7–9
OUT _4 (relai keluaran 4) Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi 640–4864 terminal J6617, 10–12

Mode pemeriksaan listrik: Ketika mode ini diaktifkan, relai keluaran diaktifkan saat peristiwa yang terkait dengan relai keluaran tidak ada atau tidak tersedia (biasanya diaktifkan). Mode pemeriksaan aliran listrik ditetapkan secara terpisah untuk setiap relai keluaran dan memungkinkannya untuk mendeteksi apakah catu daya ke relai keluaran mati, karena semua relai keluaran akan dinonaktifkan dan peristiwa yang terkait dengan relai keluaran akan diindikasikan sebagai ada atau tersedia.

QR code for this page

Apakah ini membantu?