Komunikasi dan Manajemen
Jaringan area lokal | 1 Gbps – 1 port sebagai default |
Modbus | Modbus (SCADA) |
Relai keluaran | 4 x SELV yang bisa dikonfigurasi |
Kontak masukan | 4 x SELV yang bisa dikonfigurasi |
Panel kendali standar | Tampilan layar sentuh 4,3 inci |
Alarm suara | Ya |
Pematian Darurat (EPO) | Opsi:
|
Panel penghubung dan pembagi (switchgear) eksternal | UIB UOB SSIB MBB SIB |
Sinkronisasi eksternal | Tidak |
Pemantauan baterai | Tersedia untuk baterai modular |
EPO
Kontak Masukan dan Relai Keluaran yang Bisa Dikonfigurasi
Kontak Masukan
Empat kontak masukan tersedia dan bisa dikonfigurasikan untuk menunjukkan peristiwa yang ditampilkan pada layar. Kontak masukan mendukung 24 VDC 10 mA.
Nama | Deskripsi | Lokasi |
---|---|---|
IN _1 (kontak masukan 1) | Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi | 640-4864 terminal J6616, 1–2 |
IN _2 (kontak masukan 2) | Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi | 640-4864 terminal J6616, 3–4 |
IN _3 (kontak masukan 3) | Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi | 640-4864 terminal J6616, 5–6 |
IN _4 (kontak masukan 4) | Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi | 640-4864 terminal J6616, 7–8 |
Relai Keluaran
Empat relai keluaran tersedia dan bisa dikonfigurasikan untuk mengaktifkan satu atau beberapa peristiwa melalui tampilan pada layar.
Relai keluaran mendukung 24 VAC/VDC 1 A. Semua sistem sirkuit eksternal harus digabungkan dengan maksimal sekring 1 A yang memiliki tingkat respons yang cepat.
Nama | Deskripsi | Lokasi |
---|---|---|
OUT _1 (relai keluaran 1) | Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi | 640–4864 terminal J6617, 1–3 |
OUT _2 (relai keluaran 2) | Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi | 640–4864 terminal J6617, 4–6 |
OUT _3 (relai keluaran 3) | Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi | 640–4864 terminal J6617, 7–9 |
OUT _4 (relai keluaran 4) | Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi | 640–4864 terminal J6617, 10–12 |
Mode pemeriksaan listrik: Ketika mode ini diaktifkan, relai keluaran diaktifkan saat peristiwa yang terkait dengan relai keluaran tidak ada atau tidak tersedia (biasanya diaktifkan). Mode pemeriksaan aliran listrik ditetapkan secara terpisah untuk setiap relai keluaran dan memungkinkannya untuk mendeteksi apakah catu daya ke relai keluaran mati, karena semua relai keluaran akan dinonaktifkan dan peristiwa yang terkait dengan relai keluaran akan diindikasikan sebagai ada atau tersedia.