990-91317B-016

Penurunan Arus Akibat Faktor Daya Beban

0,7 mendahului hingga 0,7 menyusul tanpa penurunan arus.

Taraf Ukur UPS Keluaran UPS
Menyusul Mendahului
PF=1 PF=0,7 PF=0,8 PF=0,9 PF=0,9 PF=0,8 PF=0,7
10 kVA/kW

10 kVA / 7 kW

10 kVA / 8 kW

10 kVA / 9 kW

10 kVA / 9 kW

10 kVA / 8 kW

10 kVA / 7 kW

15 kVA/kW

15 kVA / 10,5 kW

15 kVA / 12 kW

15 kVA / 13,5 kW

15 kVA / 13,5 kW

15 kVA / 12 kW

15 kVA / 10,5 kW

20 kVA/kW

20 kVA / 14 kW

20 kVA / 16 kW

20 kVA / 18 kW

20 kVA / 18 kW

20 kVA / 16 kW

20 kVA / 14 kW

30 kVA/kW

30 kVA / 21 kW

30 kVA / 24 kW

30 kVA / 27 kW

30 kVA / 27 kW

30 kVA / 24 kW

30 kVA / 21 kW

40 kVA/kW

40 kVA / 28 kW

40 kVA / 32 kW

40 kVA / 36 kW

40 kVA / 36 kW

40 kVA / 32 kW

40 kVA / 28 kW

50 kVA/kW

50 kVA / 35 kW

50 kVA / 40 kW

50 kVA / 45 kW

50 kVA / 45 kW

50 kVA / 40 kW

50 kVA / 35 kW

QR code for this page

Apakah ini membantu?