990-91317C-016

Opsi

Pilihan Konfigurasi

  • Desain yang ringkas, teknologi dengan tingkat kepadatan tinggi, dan arsitektur modular

  • Modul baterai internal

  • Catu daya tunggal atau ganda

  • Hingga 4+0 UPS secara paralel untuk kapasitas

  • Hingga 3+1 UPS secara paralel untuk redundansi

  • Entri kabel belakang

  • Mode ECO

  • Mode ECOnversion

  • Kompatibel dengan EcoStruxure IT

  • Kompatibel dengan generator

  • LCD layar sentuh

  • Penggantian modul daya dalam mode operasi apa pun (Swap Langsung)*

Pilihan Perangkat Keras

Lihat Berat dan Dimensi untuk Opsi.

CATATAN: Semua opsi perangkat keras yang tercantum di sini mungkin tidak tersedia di semua kawasan.

Modul Daya

  • Modul daya 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Panel Bypass Pemeliharaan

Panel bypass pemeliharaan untuk isolasi UPS yang sempurna selama tindakan operasi layanan. Hanya untuk UPS tunggal atau sistem paralel 1+1 untuk redundansi.

  • Panel bypass pemeliharaan 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • Panel bypass pemeliharaan 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

Panel Bypass Pemeliharaan Paralel untuk Dua UPS

Panel bypass pemeliharaan untuk isolasi dua UPS dalam suatu sistem paralel secara sempurna. 10-30 kW dalam sistem paralel 1+1 untuk redundansi, 20-60 kW dalam sistem paralel 2+0 untuk kapasitas.

  • Panel bypass pemeliharaan 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

Lemari Tambahan

  • Lemari tambahan kosong (GVEAC7)

Kit Instalasi Opsional

  • Kit seismik untuk UPS (GVSOPT017)

  • Kit paralel untuk UPS (GVSOPT006)

  • Kit Swap Langsung untuk UPS (GVSOPT039)

Kartu Manajemen Jaringan Opsional

  • Kartu Manajemen Jaringan LCES2 dengan Modbus, Ethernet, dan sensor AUX (AP9644)

Filter Udara

  • Kit filter udara (GVSOPT015)

Modul Baterai

Modul baterai cerdas 7 Ah.

  • Modul Baterai Cerdas Galaxy VS 7 Ah (GVSBTU)

  • Rangkaian Baterai Modular Cerdas Galaxy VS 7 Ah (GVSBT4)

QR code for this page

Apakah ini membantu?