990-91317B-016

Spesifikasi untuk Sistem 400 V

Spesifikasi Masukan 400 V

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tegangan (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Sambungan

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE (catu daya utama tunggal)
3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE (catu daya utama ganda)* *

Rentang tegangan masukan (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Rentang frekuensi (Hz)

40-70

Arus masuk nominal (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Arus masukan maksimal (A)

19/18/17

28/27/26

38/36/35

57/54/52

76/72/69

91/90/87

Batasan arus masuk (A)

20/19/18

30/28/27

39/37/36

59/56/54

78/74/72

91/91/90

Faktor daya masukan

0,99 untuk beban lebih besar dari 50%
0,95 untuk beban lebih besar dari 25%

Total distorsi harmonis (THDI)

<3% pada beban linier penuh (simetris)

Taraf ukur hubungan pendek maksimal

65 kA RMS

Perlindungan

Perlindungan dan sekering umpan balik internal

Sinyal masuk tanjakan

Bisa diprogram dan bersifat adaptif 1-40 detik

Spesifikasi Bypass 400 V

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tegangan (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Sambungan

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Rentang tegangan bypass (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Rentang frekuensi (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (bisa dipilih pengguna)

Arus bypass nominal (A)

15/15/14

23/22/21

31/29/28

46/44/42

61/58/56

77/73/70

Arus netral nominal (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

131/125/120

Taraf ukur hubungan pendek maksimal*

*

65 kA RMS

Perlindungan

Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam
Spesifikasi sekering internal: Daya terukur 200 A, prearcing 5,25 kA2s

Spesifikasi Keluaran 400 V

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tegangan (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Sambungan

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE)

Regulasi tegangan

Muatan simetris ± 1%
Muatan asimetris ± 3%

Kapasitas beban lebih

150% selama 1 menit (operasi normal)
125% selama 10 menit (operasi normal)
125% selama 1 menit (operasi baterai)
110% secara terus-menerus (operasi bypass)
1000% selama 100 milidetik (operasi bypass)

Respons beban dinamis

± 5% setelah 2 milidetik
± 1% setelah 50 milidetik

Faktor daya keluar

1

Arus keluar nominal (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Regulasi frekuensi (Hz)

50/60 Hz bypass tersinkronisasi – 50/60 Hz ± 0,1% mode operasi bebas

Laju lenting tersinkronisasi (Hz/dtk)

Bisa diprogram hingga 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total distorsi harmonis (THDU)

<1% untuk beban linier
≤20 kW: <3% untuk beban non-linier
>20 kW: <5% untuk beban non-linier

Klasifikasi kinerja keluaran (berdasarkan IEC/EN62040-3)

VFI-SS-111

Faktor puncak beban

2,5

Faktor daya beban

Dari 0,7 fasa arus mendahului hingga 0,7 fasa arus tertinggal tanpa penurunan arus.

Spesifikasi Baterai 400 V

BAHAYA
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Perlindungan dari perangkat penyimpanan energi: Perangkat pelindung arus berlebih harus ditempatkan di dekat perangkat penyimpanan energi.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

Semua nilai didasarkan pada 40 blok baterai.

Taraf Ukur UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Pengisian daya dalam % daya keluaran pada beban 0-40%

80%

Pengisian daya dalam % daya keluaran pada muatan 100%

20%

Daya pengisian maksimal (pada beban 0-40%) (kW)

8

12

16

24

32

40

Daya pengisian maksimal (pada muatan 100%) (kW)

2

3

4

6

8

10

Tegangan baterai nominal (VDC)

480

Tegangan ambang nominal (VDC)

545

Tegangan dorongan maksimal (VDC)

571

Kompensasi suhu (per sel)

-3,3mV/°C, untuk T ≥ 25 °C – 0mV/°C, untuk T < 25 °C

Tegangan akhir pengosongan (beban penuh) (VDC)

384

Arus baterai pada beban penuh dan tegangan nominal baterai (A)

22

33

43

65

87

109

Arus baterai pada beban penuh dan tegangan minimal baterai (A)

27

41

54

81

109

136

Arus riak

< 5% C20 (5 menit waktu pengoperasian)

Uji baterai

Manual/otomatis (dapat dipilih)

Taraf ukur hubungan pendek maksimal

10 kA

Ukuran Kabel yang Direkomendasikan 400 V

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimal yang diizinkan adalah 50 mm2.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

Jumlah maksimal koneksi kabel per busbar: 2 pada busbar masukan/keluaran/bypass; 2 pada busbar DC+/DC-; 4 pada busbar N; 5 pada busbar PE.

CATATAN: Perlindungan arus berlebih wajib disediakan oleh pihak lain.

Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.3 dan tabel B.52.5 dari IEC 60364-5-52 dengan ketetapan berikut ini:

  • Konduktor 90 °C

  • Suhu sekitar 30 °C

  • Penggunaan konduktor tembaga

  • Metode instalasi C

Ukuran kabel PE didasarkan pada tabel 54.2 IEC 60364-4-54.

Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih tinggi harus ditentukan berdasarkan faktor koreksi IEC.

CATATAN: Ukuran kabel DC yang diberikan di sini merupakan rekomendasi semata – Selalu ikuti petunjuk khusus dalam dokumentasi solusi baterai untuk ukuran kabel DC serta pastikan bahwa ukuran kabel DC sesuai dengan peringkat pemutus baterai.
Tembaga 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Fase masukan (mm2)

6

6

10

16

25

35

Masukan PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Fase bypass/keluaran (mm2)

6

6

10

16

25

25

Bypass PE/keluaran PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Netral* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan 400 V

CATATAN: Untuk petunjuk setempat yang mewajibkan penggunaan pemutus sirkuit 4 kutub: Jika konduktor netral diharapkan membawa arus yang tinggi, karena beban non-linier yang netral, pemutus sirkuit harus dinilai sesuai dengan arus netral yang diharapkan.

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

Masukan

Bypass

Masukan

Bypass

Masukan

Bypass

Jenis pemutus

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (tetap)

190 (tetap)

400 (tetap)

300 (tetap)

500 (tetap)

400 (tetap)

Taraf Ukur UPS

30 kW 40 kW 50 kW
 

Masukan

Bypass

Masukan

Bypass

Masukan

Bypass

Jenis pemutus

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM50D (LV429673)

NSX100H TM80D (LV429671)

NSX100H TM63D (LV429672)

NSX100H TM100D (LV429670)

NSX100H TM80D (LV429671)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (tetap)

500 (tetap)

640 (tetap)

500 (tetap)

800 (tetap)

640 (tetap)

Spesifikasi Torsi

Ukuran baut Torsi
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Lingkungan

  Pengoperasian Penyimpanan
Suhu

0 °C hingga 40 °C

-15 °C hingga 40 °C untuk sistem dengan baterai.

Kelembapan relatif

0 - 95%, tanpa pengembunan

10 - 80%, tanpa pengembunan

Kenaikan

Dirancang untuk dioperasikan pada ketinggian 0-3000 m.
Penurunan daya diperlukan dari 1000-3000 m:
Hingga 1000 m: 1,000
Hingga 1500 m: 0,975
Hingga 2000 m: 0,950
Hingga 2500 m: 0,925
Hingga 3000 m: 0,900

 
Suara bising satu meter dari unit

400 V 10-20 kW: 49 dB pada beban 70%, 55 dB pada beban 100%

400 V 30-50 kW: 54 dB pada muatan 70%, 61 dB pada muatan 100%

Kelas perlindungan

IP20

Warna

RAL 9003, tingkat kilap 85%

Disipasi Panas dalam BTU/jam

10 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 380 400 415 380 400 415
25% beban

619

667

639

485

492

472

50% beban

860

811

855

529

500

522

75% beban

1066

1014

1003

562

549

562

100% beban

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 380 400 415 380 400 415
25% beban

551

563

556

947

987

985

50% beban

599

573

597

1075

1104

1118

75% beban

624

616

635

1240

1260

1284

100% beban

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 380 400 415 380 400 415
25% beban

755

759

733

493

512

505

50% beban

1066

1014

1003

562

549

562

75% beban

1388

1347

1339

620

596

616

100% beban

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 380 400 415 380 400 415
25% beban

561

585

596

1006

1041

1047

50% beban

624

616

635

1240

1260

1284

75% beban

676

680

684

1557

1565

1593

100% beban

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 380 400 415 380 400 415
25% beban

860

811

855

529

500

511

50% beban

1267

1227

1230

590

576

597

75% beban

1856

1763

1719

690

685

679

100% beban

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 380 400 415 380 400 415
25% beban

599

573

597

1075

1104

1118

50% beban

650

664

661

1442

1454

1482

75% beban

774

753

727

1958

1958

1975

100% beban

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 380 400 415 380 400 415
25% beban

1341

1370

1389

619

656

629

50% beban

1966

1928

1966

758

733

725

75% beban

2669

2565

2628

877

901

862

100% beban

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 380 400 415 380 400 415
25% beban

765

796

809

1947

2059

2122

50% beban

908

919

928

2312

2474

2507

75% beban

1019

1028

1034

2888

3041

3040

100% beban

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 380 400 415 380 400 415
25% beban

1518

1539

1585

657

680

640

50% beban

2409

2336

2402

861

851

847

75% beban

3493

3309

3362

1051

1055

1034

100% beban

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 380 400 415 380 400 415
25% beban

797

827

842

2046

2181

2234

50% beban

996

1005

1021

2672

2836

2846

75% beban

1177

1169

1164

3674

3759

3722

100% beban

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 380 400 415 380 400 415
25% beban

1731

1721

1773

740

692

692

50% beban

2902

2794

2865

936

957

914

75% beban

4476

4216

4203

1212

1227

1201

100% beban

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 380 400 415 380 400 415
25% beban

859

866

892

2167

2319

2362

50% beban

1068

1077

1071

3126

3264

3251

75% beban

1353

1330

1321

4670

4629

4552

100% beban

1633

1630

1607

6799

6414

6264

Berat dan Dimensi Pengiriman UPS

  Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
UPS 20-50 kW 400 V tanpa rangkaian baterai yang sudah terpasang sebelumnya*

200

1680

640

990

UPS 10-20 kW 400 V dengan satu rangkaian baterai

350

1680

640

990

UPS 30-50 kW 400 V dengan dua rangkaian baterai

490

1680

640

990

Berat dan Dimensi UPS

  Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm

UPS 10-20 kW 400 V dengan satu rangkaian baterai

320

1485

521

847

UPS 30-50 kW 400 V dengan dua rangkaian baterai

460

1485

521

847

CATATAN: Satu modul baterai memiliki berat sekitar 32 kg. Satu rangkaian baterai terdiri dari empat modul baterai.

Jarak-antara

CATATAN: Ukuran jarak-antara dipublikasikan untuk kebutuhan aliran udara dan akses pengerjaan saja. Pelajari ketentuan dan standar keselamatan lokal untuk persyaratan lainnya di wilayah setempat Anda.
CATATAN: Jarak pisah minimal yang diwajibkan adalah 150 mm (5,91 in).

Tampak Depan UPS

QR code for this page

Apakah ini membantu?