990-91317D-017

Conformità

Sicurezza IEC 62040-1: 2008-06 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 1: Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS
IEC 62040-1: 2013-01, prima edizione emendamento 1
UL 1778 5a edizione
CEM/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, Sistemi statici di continuità (UPS) terza edizione - Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM) C2
FCC Parte 15 sottoparte B, Classe A
IEEE C62.41-1991 Categoria di posizione B2, IEEE Prassi raccomandata sulle sovratensioni nei circuiti di alimentazione CA a bassa tensione
Trasporto IEC 60721-4-2 livello 2M1
Standard sismici ICC-ES AC 156 (2015): OSHPD pre-approvato; Sds=1,33 g per z/h=1 e Sds=1,63 g per z/h=0; Ip= 1,5

Prestazioni

Prestazioni conformi a: IEC 62040-3: 2021, Sistemi statici di continuità (UPS) terza edizione - Parte 3: Metodo di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova.

Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC 62040-3, sezione 5.3.4): VFI-SS-11

Conformità sismica regionale

Certificato disponibile su richiesta.

Paese/Regione Codice ID Pericolo a livello suolo Pericolo a livello tetto
Argentina INPRES-CIRSOC103 Zona 4 Zona 4
Australia AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Canada* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Cile NCh 433.Of1996 Zona 3 Zona 2
Cina GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Europa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
India IS 1893 (Part 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Giappone Legge sugli standard edilizi Zona A Zona A
Nuova Zelanda NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Perù N.T.E. - E.030 Zona 4 Zona 4
Russia SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan Codice di progettazione sismica CPA 2011 SS D = 0,8 SS D = 0,8
Stati Uniti* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?