Conformità
Sicurezza | IEC 62040-1: 2008-06
Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 1:
Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS IEC 62040-1: 2013-01, prima edizione emendamento 1 UL 1778 5a edizione |
CEM/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
Sistemi statici di continuità (UPS) terza edizione - Parte 2:
Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM) C2 FCC Parte 15 sottoparte B, Classe A IEEE C62.41-1991 Categoria di posizione B2, IEEE Prassi raccomandata sulle sovratensioni nei circuiti di alimentazione CA a bassa tensione |
Trasporto | IEC 60721-4-2 livello 2M1 |
Standard sismici | ICC-ES AC 156 (2015): OSHPD pre-approvato; Sds=1,33 g per z/h=1 e Sds=1,63 g per z/h=0; Ip= 1,5 |
Prestazioni
Prestazioni conformi a: IEC 62040-3: 2021, Sistemi statici di continuità (UPS) terza edizione - Parte 3: Metodo di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova.
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC 62040-3, sezione 5.3.4): VFI-SS-11
Conformità sismica regionale
Certificato disponibile su richiesta.
Paese/Regione | Codice ID | Messa a terra livello pericolo | Tetto livello pericolo |
---|---|---|---|
Argentina | INPRES-CIRSOC103 | Zona 4 | Zona 4 |
Australia | AS 1170.4-2007 | Z = 0,22 | Z = 0,22 |
Canada* | 2020 NBCC | Sa = 2,0 | Sa = 1,46 |
Cile | NCh 433.Of1996 | Zona 3 | Zona 2 |
Cina | GB 50011-2010 (2016) | αMax = 1,4 | αMax = 1,2 |
Europa | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0,45 | αgR = 0,3 |
India | IS 1893 (Part 1) : 2016 | Z = 0,36 | Z = 0,36 |
Giappone | Legge sugli standard edilizi | Zona A | Zona A |
Nuova Zelanda | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0,6 | Z = 0,42 |
Perù | N.T.E. - E.030 | Zona 4 | Zona 4 |
Russia | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
Taiwan | Codice di progettazione sismica CPA 2011 | SSD = 0,8 | SSD = 0,8 |
U.S.A.* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2,0 | SDS = 1,47 |