適合規格
安全性 | IEC 62040-1:2008-06,
1st edition Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 1:General and
safety requirements for UPS(初版: 無停電電源装置(UPS)第1部:
UPSの一般および安全要求事項) IEC 62040-1:2013-01, 1st edition amendment 1(初版の改定1) UL 1778 5th edition |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2:2016,
3rd edition Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 2:Electromagnetic
compatibility (EMC) requirements(第2版: 無停電電源装置(UPS)第2部:
電磁両立性(EMC)要求事項)C2 FCC Part 15 Subpart B, Class A(FCC規定パート15サブパートB、クラスA) IEEE C62.41-1991 Location Category B2, IEEE Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits(IEEE C62.41-1991 ロケーションカテゴリーB2、IEEE推奨基準の低電圧AC電力回路のサージ電圧) |
輸送 | IEC 60721-4-2 Level 2M1 |
耐震 | ICC-ES AC 156 (2015):OHSPD事前承認済み:z/h = 1の場合Sds = 1.33 g、z/h = 0の場合Sds = 1.63 g (Ip = 1.5) |
性能
性能基準: IEC 62040-3:2021, 3rd edition Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 3:Method of specifying the performance and test requirements(第2版: 無停電電源装置(UPS)第3部: 性能規定方法および試験要求事項)。
IEC 62040-3の5.3.4項に準拠した出力性能分類:VFI-SS-11
地域の耐震規格
依頼に応じて証明書を用意可能。
国/地域 | コードID | ハザードレベル(接地) | ハザードレベル(ルーフ) |
---|---|---|---|
アルゼンチン | INPRES-CIRSOC103 | ゾーン4 | ゾーン4 |
オーストラリア | AS 1170.4-2007 | Z = 0.22 | Z = 0.22 |
カナダ* | 2020 NBCC | Sa = 2.0 | Sa = 1.46 |
チリ | NCh 433.Of1996 | ゾーン3 | ゾーン2 |
中国 | GB 50011-2010 (2016) | αMax = 1.4 | αMax = 1.2 |
ヨーロッパ | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0.45 | αgR = 0.3 |
インド | IS 1893 (Part 1) :2016 | Z = 0.36 | Z = 0.36 |
日本 | 建築基準法 | ゾーンA | ゾーンA |
ニュージーランド | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0.6 | Z = 0.42 |
ペルー | N.T.E. - E.030 | ゾーン4 | ゾーン4 |
ロシア | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
台湾 | CPA 2011 Seismic Design Code | SSD = 0.8 | SSD = 0.8 |
米国* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2.0 | SDS = 1.47 |