규정 준수
안전 | IEC 62040-1: 2008-06, 제1판 무정전 전원 공급장치(UPS) - 파트 1: UPS에 대한 일반 및 안전 요구 사항 IEC 62040-1: 2013-01, 제1판 개정 1 UL 1778 제5판 |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10, 제2판 무정전 전원 공급장치(UPS) - 파트 2: 전자기 호환성(EMC) 요구 사항 C2 FCC Part 15 Subpart B, Class A IEEE C62.41-1991 위치 범주 B2, IEEE 저전압 AC 전원 회로 내 서지 전압에 대한 권장 지침 |
운송 | IEC 60721-4-2 Level 2M1 |
내진 | ICC-ES AC 156(2015): OHSPD 사전 승인, z/h= 1의 경우 Sds=1.33g, z/h=0의 경우 Sds=1.63, Ip= 1.5 |
성능
성능기준은 다음과 같은 표준을 준수: IEC 62040-3: 2011-03, 제2판 무정전 전원 공급장치(UPS) - 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항을 지정하는 방법
출력 성능 분류(IEC 62040-3, 5.3.4항 기준) VFI-SS-111