990-91317G-019

규정 준수

안전 IEC 62040-1: 2017년, 2판, 무정전 전원 시스템(UPS) – 파트 1: 안전 요구 사항
UL 1778 5판
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 제3판 UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 2: 전자기 호환성(EMC) 요구 사항 C2
FCC Part 15 Subpart B, Class A
IEEE C62.41-1991 위치 범주 B2, IEEE 저전압 AC 전원 회로 내 서지 전압에 대한 권장 지침
운송 IEC 60721-4-2 Level 2M1
내진 ICC-ES AC 156(2015): OHSPD 사전 승인, z/h= 1의 경우 Sds=1.33g, z/h=0의 경우 Sds=1.63, Ip= 1.5
접지 시스템 TN-C, TN-S, TT, IT
과전압 범주 본 UPS는 OVCII를 준수합니다.
OVA 등급이 II 이상인 환경에 UPS가 설치된 경우, 과전압 범주를 OVCII로 낮출 수 있도록 UPS 상위단에 서지 보호 장치(SPD)를 설치해야 합니다.
보호 등급 I
오염도 2

성능

성능기준은 다음과 같은 표준을 준수: IEC 62040-3: 2021, 제3판 UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항을 지정하는 방법

출력 성능 분류(IEC 62040-3, 5.3.4항 기준) VFI-SS-11

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?