규정 준수
안전 | IEC 62040-1: 2008-06,
제1판 무정전 전원 공급장치(UPS)
- 파트 1: UPS에 대한 일반
및 안전 요구 사항 IEC 62040-1: 2013-01, 제1판 개정 1 UL 1778 제5판 |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
제3판 UPS(무정전 전원 시스템)
- 파트 2: 전자기 호환성(EMC)
요구 사항 C2 FCC Part 15 Subpart B, Class A IEEE C62.41-1991 위치 범주 B2, IEEE 저전압 AC 전원 회로 내 서지 전압에 대한 권장 지침 |
운송 | IEC 60721-4-2 Level 2M1 |
내진 | ICC-ES AC 156(2015): OHSPD 사전 승인, z/h= 1의 경우 Sds=1.33g, z/h=0의 경우 Sds=1.63, Ip= 1.5 |
성능
성능기준은 다음과 같은 표준을 준수: IEC 62040-3: 2021, 제3판 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항을 지정하는 방법
출력 성능 분류(IEC 62040-3, 5.3.4항 기준) VFI-SS-11
지역 내진 규정 준수
요청 시 인증서가 제공됩니다.
국가/지역 | 코드 ID | 위험 수준 접지 | 위험 수준 루프 |
---|---|---|---|
아르헨티나 | INPRES-CIRSOC103 | 구역 4 | 구역 4 |
호주 | AS 1170.4-2007 | Z = 0.22 | Z = 0.22 |
캐나다* | 2020 NBCC | Sa = 2.0 | Sa = 1.46 |
칠레 | NCh 433.Of1996 | 구역 3 | 구역 2 |
중국 | GB 50011-2010(2016) | αMax = 1.4 | αMax = 1.2 |
유럽 | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0.45 | αgR = 0.3 |
인도 | IS 1893(파트 1): 2016 | Z = 0.36 | Z = 0.36 |
일본 | 건축 기준법 | 구역 A | 구역 A |
뉴질랜드 | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0.6 | Z = 0.42 |
페루 | N.T.E. - E.030 | 구역 4 | 구역 4 |
러시아 | SNIP II-7-81(SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
대만 | CPA 2011 내진 설계 코드 | SS D = 0.8 | SS D = 0.8 |
미국* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2.0 | SDS = 1.47 |