990-91317C-019

통신 및 관리

LAN 1Gbps – 기본 포트 1개
Modbus Modbus(SCADA)
출력 릴레이 4 x SELV(구성 가능)
입력 접점 4 x SELV(구성 가능)
표준 제어판 4.3인치 터치스크린 디스플레이
경보음
비상 전원 차단(EPO) 옵션:
  • 정상 열림(NO)

  • 정상 닫힘(NC)

  • 외부 24VDC SELV

외장 개폐기 UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
외부 동기화 아니요
배터리 모니터링 모듈형 배터리에서 사용 가능

EPO

EPO 구성(640–4864 단자 J6600, 1–9)

EPO 입력은 24 VDC를 지원합니다.

주의: EPO 활성화를 위한 기본 설정은 인버터를 기동 정지하기 위한 것입니다.

EPO 활성화를 통해 UPS를 강제 스태틱 바이패스 모드로 절체하려면 Schneider Electric에 문의하십시오.

구성 가능한 입력 접점 및 출력 릴레이

입력 접점

4개의 입력 접점을 사용할 수 있고 발생한 이벤트를 디스플레이를 통해 나타내도록 구성할 수 있습니다. 입력 접점은 24 VDC 10mA를 지원합니다.

이름 설명 위치
IN _1(입력 접점 1) 구성 가능한 입력 접점 640-4864 단자 J6616, 1–2
IN _2(입력 접점 2) 구성 가능한 입력 접점 640-4864 단자 J6616, 3–4
IN _3(입력 접점 3) 구성 가능한 입력 접점 640-4864 단자 J6616, 5–6
IN _4(입력 접점 4) 구성 가능한 입력 접점 640-4864 단자 J6616, 7–8

출력 릴레이

4개의 출력 릴레이를 사용할 수 있고 디스플레이를 통해 1개 또는 4개의 이벤트를 작동하도록 구성할 수 있습니다.

출력 릴레이는 24 VAC/VDC 1A를 지원합니다. 모든 외부 전기 회로망은 최대 1A 고속 동작 퓨즈로 연결되어야 합니다.

이름 설명 위치
OUT _1(출력 릴레이 1) 구성 가능한 출력 릴레이 640–4864 단자 J6617, 1–3
OUT _2(출력 릴레이 2) 구성 가능한 출력 릴레이 640–4864 단자 J6617, 4–6
OUT _3(출력 릴레이 3) 구성 가능한 출력 릴레이 640–4864 단자 J6617, 7–9
OUT _4(출력 릴레이 4) 구성 가능한 출력 릴레이 640–4864 단자 J6617, 10–12

전원 공급 확인 모드: 이 모드가 활성화되면 출력 릴레이와 관련된 이벤트가 없을 때 출력 릴레이가 활성화된다는 것을 의미합니다(정상적인 활성화). 전원 공급 확인 모드는 각 출력 릴레이에 대해 개별적으로 설정되며, 모든 출력 릴레이가 비활성화되고 해당 출력 릴레이에 연결된 이벤트가 존재하는 것으로 표시됨으로써 출력 릴레이에 대한 전원 공급의 유실 여부를 감지할 수 있도록 해 줍니다.

QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?